Sistemas de fornecimento de energia durável para sistemas de posicionamento de produção de eletrônicos

Sistemas de fornecimento de energia silenciosos, de baixa vibração e baixa abrasão para aplicações em salas limpas

Prêmio vector de prata 2026

Perfil

  • O que era necessário: Esteiras porta cabos da linha de produtos E6, esteiras compatíveis com salas limpas (e-skin flat) e esteiras porta cabos da linha de produtos E3 como sistemas readychain totalmente aproveitados.
  • Requisitos: A operação contínua do sistema 24 horas por dia, sete dias por semana, exige alta disponibilidade; baixa vibração e baixa abrasão são cruciais para um processo de fabricação sem problemas e sem falhas. Além disso, a adequação da sala limpa até a Classe ISO 5 também deve ser garantida para outro sistema.
  • Setor: Microeletrônica
  • Sucesso para o cliente: As esteiras porta cabos das linhas de produtos E6 e E3 são adequadas para salas limpas, funcionam silenciosamente e, portanto, são particularmente silenciosas e com baixa vibração, além de oferecerem quase total ausência de desgaste. O e-skin flat também pode garantir a funcionalidade em salas limpas até a classe ISO 1; os sistemas readychain pré-montados reduzem significativamente o planejamento do projeto e a montagem para o cliente.

Problema

Solução

Vector de esteiras porta cabos 26
Esteira porta cabos vector ouro
Esteiras porta cabos
Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: