Esteiras porta cabos para guindastes de lança

Com cursos curtos e alturas de elevação, assim como cargas baixas, os guindastes fixos provam ser a solução ideal em aplicações internas.

Para garantir que os cabos dos guindastes não possam atrapalhar durante o trabalho, as esteiras porta cabos com o empacotamento compacto de todos os cabos provam ser uma solução segura e de longo prazo.

Guindastes de lança

NOVIDADE: o balancim superior

O balancim de corrida superior suporta a corrida superior durante os longos cursos inferiores. Instalada na viga da grua fixa em intervalos regulares, ela substitui assim uma calha de guia.
Ao mover a esteira porta cabos, o balancim se abre quando o raio da esteira passa por ela. Quando a esteira porta cabos se retrai, o balancim se fecha novamente e carrega a corrida superior.
Solicite agora o balancim superior

Produtos duráveis para guindastes de lança

Esteiras porta cabos E2-mini

Esteira porta cabos série E2 mini

  • Fácil montagem e desmontagem
  • Alta robustez combinada com operação silenciosa
  • Economia de espaço: pequenas alturas internas e raios de curvatura
  • Várias opções de fixação
Saiba mais sobre a E2 mini
Esteira porta cabos E2.1

Esteira porta cabos E2.1

  • Longa vida útil com operação muito silenciosa
  • Fácil preenchimento e montagem
  • Mais de 850 variantes diferentes prometem a esteira porta cabos ideal para cada aplicação
Saiba mais sobre o E2.1
Calha guia

Calhas guia

  • Guias de aço em U para as esteiras porta cabos E2 mini (série 10 e B15) e esteiras zíper (série 15)
  • Altura externa da parte lateral da calha: 48mm
Guia em arquivo PDF

Sistemas inteligentes de monitoramento de condições | i.Sense

O sistema de sensor inteligente i.Sense e o software monitoram a condição da esteiras porta cabos na grua 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos tempos de operação e clima severo significam altas cargas para guindastes STS, i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos maiores.
Saiba mais sobre o i.Sense

Cabos para aplicações em movimento

Cabos chainflex com garantia de 36 meses. Por exemplo, cabos de motor CF34 e CF35 com novo material de isolamento para melhor estabilidade de temperatura, incluindo temperatura UL mais alta de 90°C.
 
Mais informações

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar sem falhas em um único sistema. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Dê uma olhada em nosso laboratório de testes para cabos chainflex® e esteiras porta cabos e-chains®, onde os testes são executados por dez bilhões de ciclos todos os anos.
Para cursos longos, são usados sensores nos testes de campo das esteiras porta cabos.

Isso também pode ser interessante para você

Pontes rolantes
 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h