Componentes livres de lubrificação e de manutenção para movimentação em equipamentos de laboratório

Equipamento de laboratório

Principais produtos para equipamentos de laboratório

Sistemas de robôs lineares drylin
  • eixo linear sem lubrificação
  • Longa vida útil, precisão e alta confiabilidade
Engrenagens
  • Não é necessária lubrificação
  • Longa vida útil graças aos materiais otimizados
  • Dimensões personalizadas também são possíveis
Esteiras porta cabos E2
  • Para roteamento seguro de cabos
  • Alta estabilidade com operação silenciosa
  • Pode ser usado nos espaços mais apertados
dryspin
  • Tecnologia de parafuso de avanço totalmente livre de lubrificação e manutenção
  • Até 25% menos desgaste e até 30% mais vida útil devido à assimetria da rosca
Buchas de plástico iglidur
  • Livre de corrosão e resistente a produtos químicos
  • Livre de manutenção e lubrificação
  • Resistente ao desgaste e com alta capacidade de carga
Impressão 3D
  • Produtos personalizados da impressora 3D
  • Material de impressão 3D altamente resistente à abrasão
  • Envio rápido com serviço de impressão 3D on-line

Aplicações bem-sucedidas em tecnologia de laboratório

Sistema de enchimento para vasos de reação:

Planta de enchimento no laboratório

A mais alta precisão em diagnósticos de DNA

diagnóstico de DNA

... e outras histórias de sucesso

Histórias de sucesso de tecnologia médica
Artigo técnico de tecnologia médica

white paper: Tecnologia de pipetagem automatizada

Tecnologia inovadora de plásticos na análise moderna

Caixa de amostras para a tecnologia médica

Caixa de amostras grátis para tecnologia médica

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: