Linha de produção de fraldas<br><font size="7">365 dias de operação contínua sem lubrificação<br>graças ao eixo linear drylin®</font>

Fábrica de produção de fraldas

365 dias de operação contínua sem lubrificação graças ao eixo linear drylin®

Sistemas lineares de funcionamento a seco em linhas de produção de fraldas

Perfil

  • O que era necessário: drylin® -set Easy Tube sem lubrificação, rótulas lineares RJUM, unidades lineares de fuso, rolamentos híbridos do programa drylin® W
  • Requisitos: Alta carga na tecnologia linear devido a trocas frequentes com operação contínua quase 365 dias por ano, altos níveis de sujeira e poeira, contaminação devido a efeitos de atrito
  • Setor: Indústria têxtil
  • Sucesso para o cliente: Atualmente, os rolamentos lineares drylin® são usados para trocas rápidas e confiáveis. Eles são isentos de lubrificação e manutenção, insensíveis à poeira e à sujeira, livres de corrosão, duráveis, silenciosos e leves.
Sistema linear de parafuso de avanço SHTP-12

Problema

Solução

Figura 1: Ajuste do formato dos sensores para controle do centro da web usando a unidade linear de fuso SET-25 da drylin® easytube. O fuso é protegido de forma confiável pelo robusto tubo de alumínio.

Figura 2: O ajuste do sensor para o ajuste do centro da banda do filme é posicionado usando a unidade linear Easy Tube SET-25 da drylin®.

Figura 3: Ajuste do formato dos cilindros pneumáticos para limpeza do blow-off usando a unidade linear Easy Tube SET-25 da drylin®.

Figura 4: Ajuste central de uma deflexão de 90° em quatro pistas usando o sistema linear de parafuso de avanço SHT-12-AWM da drylin® para teias não tecidas. Há um total de oito sistemas em uso.

Figura 5: Ajuste de formato compacto para ajustar a câmera de inspeção usando o sistema linear de parafuso de avanço SHTP-12-AWM da drylin®.

Imagem 6: As mesas de eixo linear SLW-2080-AWM garantem o ajuste sincronizado da altura para pressionar as fraldas embaladas em caixas.

Outros exemplos de aplicação

Configuração de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controle

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda de precisão e sem folga

Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetéis automatizado

Eixo linear sem lubrificação para misturador de coquetel automatizado
Loja de tecnologia de acionamento

Loja online de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

White paper sobre tecnologia de acionamento

Baixar o documento técnico

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: