Guias lineares de perfil baixo drylin® N

Alturas de sistema de 6 a 12 mm caracterizam os sistemas de guia de baixo perfil drylin® N. Isto torna os trilhos com carrinhos de plástico drylin® N ideais para aplicações com pequenos espaços de instalação. O peso baixo também significa consumo eficiente de energia e emissões, por um lado, e soluções de sistema transportáveis, por outro.

Pergunte ao nosso especialista

banner_questions_for_experts O especialista da igus® terá prazer em ajudá-lo – sem compromisso.
Contate-nos aqui

Caixa de amostras drylin® N

core box Veja você mesmo os nossos sistemas de guia de baixo perfil drylin® N na nossa caixa de amostras.
Solicitar caixa de amostra

Baixar o documento técnico

icon button Dez potenciais economias que pode utilizar para reduzir custos desnecessários com as buchas lineares drylin®.
White paper gratuito

Os componentes dos sistemas de guia de baixo perfil drylin® N

Trilhos anodizados prateados

Trilhos anodizados prateados
  • Perfil de alumínio em quatro tamanhos de instalação
  • Larguras de 17 a 80mm
  • Com ou sem furos de montagem para processamento individual
Compre trilhos anodizados prateados

Trilhos anti-reflexo

Trilhos anti-reflexo
  • Trilhos de alumínio anodizado preto
  • A superfície preta reduz o reflexo da luz
  • Com furos padrão ou sem furos
Compre trilhos anti-reflexos

Tampas de extremidade para drylin® N

Tampas de extremidade para trilhos drylin® N
  • Acabamento moderno de trilho/borda
  • Montagem fácil e segura
  • Para todos os perfis de trilho drylin® N

Comprar tampas de extremidade para trilhos drylin® N

Guia linear NW
(Série 11/01/21)

Guia linear NW (Série 01/11/21)
  • Com furos simples para fixação por baixo
  • Elemento deslizante de clip ou sobremoldado
  • Carrinhos leves de plástico sólido
Compre guias lineares NW

Guia linear NW
(Série 12/02/22)

Guia linear NW (Série 12/02/22)
  • Furos/pinos roscados para fixação por cima
  • Elemento deslizante substituível ou moldado
  • Variantes fixas de bucha/bucha flutuante
Compre guias lineares NW (Série 12/02/22)

Guia linear NW com pré-carga

Guia linear NW com pré-carga
  • Com pré-carga de mola integrada
  • Para ajustes sem ruídos
  • Com furo/pino liso ou roscado

Compre carruagem guia NW com pré-tensão

Por que escolher as guias de perfil drylin® N?

Economizam espaço

Pode ser utillizado em pequenos espaços de instalação

Graças à construção que economiza espaço com uma altura de instalação de 9-12 mm
Baixos custos de energia

Baixos custos de energia

Graças a uma construção leve e energeticamente eficiente do sistema de guias lineares de perfil baixo
Fácil de ajustar e posicionar

Fácil de ajustar e posicionar

Através de forças de deslocamento definidas
Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

A pré-carga da mola do carrinho e do elemento deslizante garante um funcionamento silencioso
Menos tempo de instalação

Menos tempo de instalação

Graças à carrinho revestido (conexão permanente entre carrinho e elemento deslizante)
Fácil instalação

Fácil instalação

Graças ao uso do carrinho dupla, é possível dispensar várias carrinhos

Guias lineares telescópicas drylin® NT

Novidade - guias telescópicas drylin® N para temperaturas até 130°C

  • Comprimentos de ciclo infinitamente variáveis até 600 mm
  • Use também em ambiente higiênico
  • Sólidas e leves
  • Livres de lubrificação e silenciosas

 
Guias lineares telescópicas drylin® NT

Sistema de guia de baixo perfil drylin SLN com fuso de avanço

Sistema de guia SLN de baixo perfil com fuso de avanço

  • Escolha entre três versões
  • Módulo base econ/ajuste de folga/pré-tensão
  • Configurar módulo linear
Ir para a guia plana SLN com fuso de avanço

Exemplos de aplicação

banner mobinn

Serviço de entrega por robô

Robôs autoguiados especializados na entrega de mercadorias em um local predefinido. 
 
Ir para o artigo
CompactChart

CompactChart

O CompactChart da Compact Solutions GmbH é universal em comparação com um flipchart normal com trilho e carrinhos drylin® N correspondentes da igus®.
Ir para o artigo
Elevador de cadeira de rodas sem suporte

Elevador de cadeira de rodas sem suporte

O elevador para cadeiras de rodas é um sistema inovador que foi desenvolvido especialmente para pessoas em cadeiras de rodas.
Ir para o artigo
banner

Food truck com drylin® N

A Nomes srl utilizou o drylin® N para converter um caminhão normal em um food truck.
Ir para o artigo

Informações gerais sobre drylin® N


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h