Estudo de design higiênico do SHT-HYD

Estudo de design higiênico do SHT-HYD

... Ajuste compatível com a FDA ...

A tecnologia de acionamento drylin® encara diversos desafios. Continuamos pesquisando novas soluções para as necessidades específicas dos clientes. Foi assim que foi criado o nosso novo estudo sobre o módulo linear de fuso de avanço SHT na versão de design higiênico. O objetivo: um módulo linear que atenda aos mais altos requisitos de higiene e seja compatível com a FDA.

Descubra os detalhes do estudo e o que torna os componentes individuais deste eixo linear tão especiais.
Perguntas e pré-encomenda de produtos

Aumentar a tecnologia com tecnologia de acionamento da igus

Aumentar a tecnologia

  • Design higiênico para as demandas mais altas
  • Eixo do fuso de avanço em conformidade com a FDA
  • Lavagem por água otimizada para reduzir a formação de bactérias e germes
Reduza custos com a igus®

Reduzir custos

  • O design evita o acúmulo de sujeira e, portanto, também o esforço de manutenção
  • Operação e eficiência mais silenciosas com rosca helicoidal dryspin®
A igus® demonstra como funciona!

Comprovado

  • Fuso de avanço em aço inoxidável dryspin® (Ds18x4)
  • Design patenteado e testado
  • Materiais em conformidade com a FDA
Plástico para óleo - igus® é sustentável

Sustentabilidade

  • 100% livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Muito higiênico

Impressões

drylin SHT
drylin SHT
drylin SHT

Visão técnica

Estrutura

A montagem do módulo linear consiste em duas treliças, uma porca de avanço lavável, um fuso de avanço em aço inoxidável dryspin® (Ds18x4) e eixos guia EWMS AISI 316Ti Ø20mm. Descubra o que torna nossas treliças e porcas de avanço tão especiais.

Suportes do eixo

Suportes do eixo O conjunto da treliça consiste em duas metades do alojamento. Eles são selados com silicone compatível com FDA e aparafusados com quatro parafusos higiênicos.

Dois furos permitem que as treliças sejam fixadas à sua aplicação. Recomendamos o uso de parafusos e porcas higiênicas também aqui para vedar completamente os furos e evitar superfícies de sujeira.

O fuso de avanço rotativo e os eixos são vedados com vedações limpadoras configuradas especialmente que consistem em HPU em conformidade com a FDA.

Porca para o fuso de avanço

Porca para o fuso de avanço A porca do fuso de avanço instalada possui um design patenteado e é feita de plástico autolubrificante em conformidade com a FDA. É lavável e possui ranhuras de lavagem para evitar a formação de germes entre a rosca e a porca. O sistema de guia deslizante nos eixos também pode ser lavado.

Devido aos raios definidos das porcas do fuso de avanço, pelo menos R3 é alcançado. Além disso, as inclinações permitem melhor escoamento de líquidos e facilitam a limpeza.

Existem também furos passando nos lados esquerdo e direito para sua conexão. Para isso, recomendamos conexões roscadas higiênicas.

Outras inovações em 2023

Descubra mais novidades interessantes sobre produtos drylin®.

Loja online de tecnologia de acionamento

Loja de tecnologia de acionamento Realize o pedido de módulos lineares montados em tamanhos padrão diretamente online.
Ir para a loja online

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento Ainda não encontrou o produto certo? Configure sua própria unidade linear.
Ir para o configurador

Peça uma consulta sobre um produto

Novidades na tecnologia de acionamento - Consulta Você tem perguntas sobre um de nossos novos produtos? Então escreva-nos uma mensagem aqui.
Envie sua dúvida agora