Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Módulo linear SLW-0620 para os menores espaços de instalação

Módulo linear SLW-0620 para os menores espaços de instalação

... pequeno e forte ...

Nosso novo módulo linear pequeno impressiona com duas cores diferentes: escolha entre o visual prateado ou preto (anti-reflexo).

O módulo linear é composto por um eixo duplo drylin® W WS-06-20 resistente à torção, uma guia linear robusta e treliças de alumínio. Para ajuste manual e elétrico, você pode comprar controles adequados ou motores elétricos drylin® E prontos para conectar em nossa loja online.
Solicite aqui

Aumentar a tecnologia com tecnologia de acionamento da igus

Aumentar a tecnologia

  • Operação eficiente e silenciosa devido à rosca helicoidal dryspin®
  • Economize valiosos espaços de instalação
Reduza custos com a igus®

Reduzir custos

  • O design que economiza espaço requer menos espaço de instalação e ajuda a reduzir custos
  • Pronto para instalar com comprimento de curso milimetricamente preciso e acessórios necessários
A igus® demonstra como funciona!

Comprovado

  • Rosca helicoidal dryspin® DS6.35x2.54, força axial 200N, comprimento do curso 150mm, velocidade 150RPM: vida útil 21.984 ciclos duplos
  • Rosca helicoidal com 6,35 mm de diâmetro
  • Taxa de avanço de até 24,4 mm por rotação
Plástico para óleo - igus® é sustentável

Sustentabilidade

  • Tecnologia de guias lineares drylin® W e fusos de avanço dryspin®
    são 100% livres de lubrificação e de manutenção

Vídeo


Visão técnica

Dados técnicos

Número da peçaA
-0.3
[mm]
Al
-0.3
[mm]
H
[mm]
E1
± 0.15
[mm]
E2
± 0.15
[mm]
E3
± 0.15
[mm]
E5
± 0.15
[mm]
E6
±0.15
[mm]
tg2t2
[mm]
lb
[mm]
lt 
± 0.1
[mm]
tk

[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
3232202215151123M35,510196,5
Número da peçatgkt
[mm]
st
[mm]
sgd
[mm]
Tl2
[mm]
padrão d2ha
[mm]
l
[mm]
hw
[mm]
f
[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
M445M36DS 6.35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)17DS 6.35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)10,257017,751,75

Desenho técnico

slw-bb

Outras inovações em 2023

Descubra mais novidades interessantes sobre produtos drylin®.

Loja online de tecnologia de acionamento

Loja de tecnologia de acionamento Realize o pedido de módulos lineares montados em tamanhos padrão diretamente online.
Ir para a loja online

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento Ainda não encontrou o produto certo? Configure sua própria unidade linear.
Ir para o configurador

Peça uma consulta sobre um produto

Novidades na tecnologia de acionamento - Consulta Você tem perguntas sobre um de nossos novos produtos? Então escreva-nos uma mensagem aqui.
Envie sua dúvida agora