Novidades de esteira porta cabos 2022

Movendo energia de forma fácil - através da inovação e sustentabilidade. Aumentar a tecnologia, reduzir custos. É o nosso trabalho.

Nossa missão é o desenvolvimento constante de inovações em esteiras e cabos. Isso permite que você economize custos e aumente ainda mais a qualidade das máquinas e sistemas ao mesmo tempo, ou seja,"Aumentar a tecnologia. Reduzir custos"
Este ano, também gostaríamos de introduzir sistemas inovadores de fornecimento de energia - de esteiras porta cabos feitas de 100% de materiais reciclados e esteiras para cursos extremamente longos, tempos extremamente dinâmicos e de alta duração até soluções completas iSet - a engenharia sofisticada facilitou. Conjuntos completos com apenas 3 cliques!

Principais destaques de 2022


cradle-chain E2.1.CG

Esteira reciclada E2.1.CG A primeira esteira porta cabos feita de material 100% reciclado.Com base no programa chainge igus, a nova esteira E2.1.CG foi criada a partir de material 100% reciclado - tudo testado no laboratório igus.
Ir para o produto

drive-chain

Esteira de acionamento ESTUDO DE DESIGN: Sistema de esteira porta cabos acionada para cursos extremamente longos, extremamente dinâmicas e de alto tempo de funcionamento. A esteira porta cabos é utilizada, por exemplo, em guindastes ASC.
Ir para o produto

sistema de retração de cabos e-tract 2.0

e-tract DESIGN STUDY: o e-tract é um sistema de retração de cabos para a gestão de cabos limpos na estação de carregamento. Retração automática. Um anel deslizante é completamente dispensado.
Ir para o produto

Esteira porta cabos para salas limpas C6

Sistema de esteira porta cabos sem desgaste mensurável

A resistência ao desgaste é o parâmetro decisivo para aplicações de esteiras porta cabos em salas limpas. A esteira porta cabos C6 estabelece o padrão. O desgaste é dificilmente mensurável. Este é o melhor resultado: nenhuma abrasão pode ser medida quando a nova esteira porta cabos da sala limpa C6 é utilizada, mesmo sob cargas elevadas.
Ir para o produto

e-skin flat

Sistema completo certificado UL

O e-skin flat é um sistema de guia de cabos com design compacto e livremente preenchível. Os perfis interconectáveis através do projeto modular permitem que as esteiras sejam encurtadas conforme necessário. Os cabos individuais podem ser substituídos muito rapidamente sem que seja necessário alterar todo o fornecimento de energia.Novo estilo UL para sistemas completos de nossa empresa. Padrão certificado com CFCLEAN e mangueiras de PU disponíveis como esteira pronta.
Ir para o produto

O e-skin® flat com esteira de suporte SKF.S

Atualizações: espaçador e sensor ultra-sônico

Equipando os novos componentes adicionais - espaçador e sensor ultra-sônico - o e-skin® flat com esteira de suporte pode ser implementado para comprimentos mais longos não suportados, instalação mais compacta e monitoramento mais inteligente.
Ir para o produto

E4.80R esteira porta cabos rol e-chain

Alteração fácil de esteira porta cabos deslizantes para esteira porta cabos com rolamentos

Fácil conversão de deslizamento em esteira porta cabos rolante, um raio para todas as séries, sem necessidade de elo adaptador de esteira, ideal para cursos longos. Retrofit, aumentar a vida útil da esteira porta cabos, reduzir a variedade de peças de rolamentos e reduzir a potência de acionamento para mover a esteira porta cabos.
Ir para o produto

Esteira porta cabos rol e-chain P4HD.56R

Máxima vida útil para a última geração de guindastes

A nova esteira porta cabos rol e-chain para serviço pesado atende a todos os requisitos relevantes para guindastes de contêineres das próximas e futuras gerações. Percursos mais longos, maior dinâmica, ciclos de carga curtos, zero falhas.
Ir para o produto

O maior sistema modular para quase todas as aplicações

O sistema E4.1 para cursos longos, deslizamento e rolagem

A gama modular E4.1 foi agora expandida com novos elos de esteira porta cabos de rolagem e pads deslizantes. Estes componentes permitem um sistema de fornecimento de energia tecnológica e economicamente personalizado para cada aplicação, desde percursos de 12m até 500m.

  • E4.1 para alta estabilidade e longa vida útil
  • E4.1 com roletes para velocidades mais altas
  • E4.1 com planadores para ambientes extremamente abrasivos
Ir para o produto

iSet - Engenharia sofisticada simplificada!

Agora você pode economizar tempo e dinheiro com nosso conjunto completo de esteira porta cabos. Não há necessidade de perder muito tempo procurando a série certa de esteira e acessórios relevantes. Podemos montar o conjunto completo da esteira porta cabos.
Descubra conjuntos completos agora

perfil autoglide 5 slide - AG5.RAIL

Manuseio ainda mais fácil e ainda mais econômico

O perfil AG5.Rail slide para o autoplanador 5 substitui os elos de esteira não móveis entre a extremidade fixa e o centro da viagem. O AG5.RAIL tem maior passo, design fino e conectores plug-in convenientes que você economiza na compra, assim como no transporte/manuseio e instalação.
Ir para o produto

Esteira porta cabos E4Q com barras extensoras

Sistema de barra transversal extensora inteligente e modular para grandes diâmetros

Conceito de travessa extensora modular com mecanismo de abertura E4Q: adaptar a esteira porta cabos individualmente ao diâmetro da mangueira. Instale facilmente sem ferramentas e substitua as mangueiras conforme necessário.Economize tempo de montagem: montagem simples, rápida e sem ferramentas.Se for necessário um reparo, a mangueira é rapidamente substituída abrindo a travessa na travessa extensora.
Ir para o produto

e-chain E4Q - nova separação universal interior

Flexibilidade, confiabilidade e facilidade de montagem completas em um único

As novas esteiras porta cabos E4Q podem ser abertas rapidamente e sem ferramentas. Após a travessa ser solta, a prateleira pode ser destravada por meio do controle deslizante e depois simplesmente puxada para fora.
Ir para o produto

Esteiras porta cabos híbridas YE

A mais alta estabilidade com alto peso de enchimento

Em dois novos tamanhos e variações: esteira porta cabos com 112mm e esteira tubo com 108mm de altura interna. Para máxima estabilidade com alto peso de enchimento, ideal para máquinas de construção e plataformas elevatórias. Não há
rebites ou parafusos que podem se soltar sob vibração.
Ir para o produto

O e-loop para aplicações de acionamento superior

A alternativa para o circuito de serviço ... preenchimento simples

O novo e-loop especificamente para aplicações de acionamento superior é um projeto de quatro peças. Fácil preenchimento através de uma abertura lateral. Fácil manutenção e longa vida útil. Resistente a choques e à prova de estilhaços.
Ir para o produto

e-spool flex e e-spool flex mini 2.0

Acessórios e mini versão para os menores espaços

Acessórios: Acessório de escova para limpeza do cabo antes de enrolá-lo e rolete guia para arrancá-lo "ao redor da esquina". e-spool flex mini 2.0 para orientação ininterrupta de cabos nos espaços mais apertados. O dobro do comprimento da extensão do e-spool flex mini 2.0 em comparação com o produto do concorrente.
Ir para o produto

e-spool para operação de palco e teatro

De acordo com DIN EN 17206 e o princípio DGUV 315-390

O e-spool é a bobina de cabo alternativo sem anel deslizante. Ele pode ser usado para guiar com segurança os cabos nos espaços mais apertados. O e-spool agora vem certificado para a condução de palco e teatro de acordo com DIN EN 17206 e princípio DGUV 315-390 e com vários sistemas de monitoramento de sensores.
Ir para o produto

Sistema completo em zig-zag

Zig-zag para suportes de ponta de eixo. Sistemas completos de até 15m

Fornecimento de energia padronizado e modular como um sistema completo com esteira porta cabos, suportes de montagem, separação interior, caixa guia, placa de apoio e preparação para alívio de tensão individual. Peso reduzido em 30% e preço reduzido em 20%.
Ir para o produto

GLV micro

Guia verticalmente seguro em espaços confinados

Sistemas de orientação compactos e econômicos em espaços mínimos de instalação. Orientação segura da esteira porta cabos em alta dinâmica. Transmissão segura de dados via cabo em vez de transmissão de dados óticos caros.
Ir para o produto

guidelok swing GLO.S

Fornecimento de energia para cursos de guindastes giratórios de até 10 metros

Até agora, cabos pendurados em guindastes giratórios representavam frequentemente um alto risco. Eles podem ficar emaranhados e se soltar. O guidelok GLO.S é montado de forma compacta na viga da grua e aumenta a segurança durante a operação.
Ir para o produto

Multi-tiewrap plate 3XXX.ZB.M

Alívio de tensão empilhável

  • Design intuitivo
  • Sistema modular flexível com níveis empilháveis
  • Baseado no princípio tiewrap plate comprovado
  • Economia de espaço - alívio de tensão para muitos cabos em um espaço confinado
Ir para o produto

Placa de cobertura de trilho (DIN) 2010.ZH

Economia de espaço e aplicável individualmente

  • Fácil instalação em um trilho (DIN) 15 (TS92.31) por clipagem em
  • um dente para alívio de tensão de um cabo, tornando-o individualmente adaptável ao enchimento
  • Largura por dente de alívio de tensão: 10mm
  • Também pode ser instalado orientado para a esteira porta cabos
Ir para o produto

Braçadeiras pneumáticas CFX

Abraçadeiras de mangueiras sem as comprimir

  • Proteção das mangueiras pneumáticas contra esmagamento e danos
  • Elevada força de retenção devido à "fixação total"
  • A seção das mangueiras pneumáticas é totalmente retida.
  • Sem compressão das mangueiras, e portanto sem perda do comprimento da mangueira
  • Boa relação preço-desempenho
  • Montagem rápida sem verificação do torque de aperto
Ir para o produto

Esteiras porta cabos triflex para robôs

Os mais recentes produtos e aperfeiçoamentos de produtos do campo da robótica. Exemplo: instalação com economia de espaço com um comprimento de retração de até 36% com o triflex® R TRX telescópico e muito mais.
  • TRX para testes
  • Sistema de retração no tamanho 50
  • Módulos de haste de fibra no tamanho 30
Ir para as novidades triflex R

Configuradores on-line


Configurador de separações internas

Configurador de separações internas
  • Adicionar pisos mais rapidamente com teclas de atalho
  • Zoom fácil, movendo a vista de configuração
  • Multi-seleção para movimentação rápida e fácil de objetos
  • Alargamento de pisos apenas puxando
  • E outras melhorias

configurador de e-skin flat

configurador de e-skin flat
  • Configurador do e-skin flat single pod para SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 e SKF15C.1.1.10
  • Rápido & configuração simples, arrastar e soltar
  • Solicitação rápida

configurador de e-spool

configurador de e-spool
  • Disponível para SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Configuração de separação interna para sistemas e-spool
  • Enchimento automático das esteiras porta cabos twisterband
  • Criação automática do desenho técnico da separação interna

Modelos 3D interativos dos sistemas da steira porta cabos

Você pode obter modelos 3D interativos dos sistemas da esteira porta cabos, que fornecem uma representação eficaz e insights convincentes sobre o interior dos produtos.

Você pode se interessar também em


Faixa de produtos padrão da esteira porta cabos

Compre com mais de 100,000 produtos

Configurador de esteiras porta cabos

Monte seu sistema individual de esteira porta cabos em apenas algumas etapas.

Possibilidade de economia

Descubra agora seu potencial de economia com esteiras porta cabos.

Programa de reciclagem

Recicle esteiras porta cabos em vez de as jogar fora.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h