Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novos tamanhos de porcas

Vida útil suave, silenciosa e longa

Novas dimensões dryspin®: extensão da gama de produtos de roscas deslizantes e de alta hélice

Os fusos de avanço de alta hélice fazem parte da nossa linha dryspin®, que é projetada especificamente para aplicações rápidas e muito eficientes. Aqui, estão disponíveis tamanhos de fuso de DS4x2.4 a DS18x100. A linha de fusos de avanço também oferece pequenos passos com as conhecidas vantagens do dryspin®.

Operação silenciosa e livre de vibração 
► Usinagem de fusos de avanço online sem conhecimento prévio de CAD
► Vida útil previsível dos fusos de avanço online
► Comprimento desejado sem desperdício
► Vida útil até 30% mais longa devido à assimetria do fuso
 
Descubra na nossa loja online

Economia com fusos de avanço: dados técnicos e gama de produtos [mm]

Todos os fusos de avanço dryspin® podem ser usinados de forma personalizada. Por favor, configure este online ou envie-nos o seu desenho. Podemos então fornecer uma cotação rapidamente.
Código
Thread
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L máx.
Peso [kg]
Número de engrenagens
Ângulo de inclinação [°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5.80 (-0.05)
2
1.000
0,40
1
4.55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7.87
2
3.000
0,62
1
3,64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15,6
50
3.000
2.48
8
38,51
□ = Comprimento livremente selecionável

 Operação silenciosa devido à geometria arredondada dos dentes e vida útil mais longa devido à assimetria
 Vida útil até 30% maior devido à assimetria do fus  Série de testes em andamento no laboratório de teste interno 
  Operação livre de lubrificação e limpeza fácil graças ao aço inoxidável AISI 304 livre de corrosão

Visão geral das novas dimensões dos fusos de alta hélice dryspin®



Outras informações importantes:


Geometria de fusos dryspin®

Operação suave, menos vibração - A alternativa para fusos trapezoidais

O que significa a tecnologia de fuso de avanço e o que eu entendo por isso?
A tecnologia de fuso de avanço faz parte da tecnologia de acionamento e, a grosso modo, descreve a conversão repetitiva de um movimento rotativo em um movimento de translação dentro de ciclos regulares. A tecnologia de fuso de avanço dryspin® patenteada em 2014 pela equipe de desenvolvimento de tecnologia de fuso de avanço dryspin®. Foi dada ênfase especial ao aumento da vida útil e à melhoria da eficiência. O portfólio de produtos dryspin® inclui fusos de avanço helicoidais feitos de aço inoxidável ou alumínio e as porcas de fuso correspondentes feitas de polímeros de alto desempenho da igus®. Eles estão disponíveis de 1mm a 100mm de passo. A geometria de fusos dryspin® é uma extensão das tecnologias de fusos convencionais, como fusos métricas e trapezoidais. Em contraste com as geometrias de fusos convencionais, a tecnologia de fuso de avanço dryspin® é superior com inúmeras vantagens

Vamos dar uma olhada mais de perto neles:
Ao contrário de um fuso métrica ou trapezoidal, o fuso helicoidal tem um passo mais alto. Assim, um avanço linear significativamente aumentado é realizado com uma revolução do fuso de avanço. O dryspin® oferece melhor eficiência graças às especificações e geometrias adaptadas à porca de plástico e fuso de avanço. Eficiências de até 82% e uma vida útil mais longa são alcançadas em comparação com fusos de metal. Em combinação com uma porca de fuso de avanço igus®, é possível uma operação limpa e seca, sem acúmulo de poeira e sujeira.

Nós testamos!
Nossa geometria de fusos de avanço dryspin® é uma excelente alternativa aos fusos trapezoidais convencionais. As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fuso de avanço dryspin®, que são personalizadas à porca de plástico iglidur® e ao fuso de avanço, garantem as conhecidas vantagens: tolerâncias de fabricação mais rígidas, geometria de dentes arredondados, ângulo de flanco otimizado e a assimetria ideal para porcas de plástico em comparação com DIN 103. Nossas dimensões são adequadas para substituição 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 e DS18x4.

Tolerâncias de fabricação mais rígidas - melhoria por um fator de 3
Fusos trapezoidais conforme DIN103 (TR18x4) são toleráveis com até -0,3mm no diâmetro externo. Folga radial excessiva pode causar ruído e vibração. Nossa tecnologia dryspin® garante uma tolerância máxima de -0,1 mm com o mesmo diâmetro e passo idêntico. Melhoramos a tolerância do diâmetro externo por um fator de três e, assim, otimizamos a operação suave e a precisão, especialmente em altas velocidades.

Operação silenciosa e sem vibração e velocidades mais altas graças aos flancos dos dentes arredondados da geometria do fuso dryspin®
Devido aos flancos arredondados dos dentes e às tolerâncias de fabricação mais rígidas da geometria do fuso dryspin®, a possível superfície de contato causadora de ruído entre a porca e o fuso de avanço é reduzida. Isto acontece porque quanto maior for o contato entre as duas superfícies, mais vibrações são transmitidas na forma de choque ou ruído. Isso significa que velocidades de deslocamento mais altas podem ser alcançadas sem causar o ruído correspondente.

Vida útil até 30% mais longa - devido à assimetria do fuso
Devido a folgas maiores entre os passos individuais do fuso dryspin®, a rosca se adapta idealmente às especificações dos polímeros de alto desempenho igus® livres de lubrificação. A proporção do polímero tribologicamente otimizado nas voltas da rosca pode ser aumentada por um fator de 1,3. Um material muito resistente ao desgaste e com um elevado nível de eficiência é crucial para uma vida útil até 5 vezes superior em relação as geometrias padrão dos fusos.
Ir para os relatórios de teste

Experimente a tecnologia dryspin® por si mesmo

Com a ajuda da amostra de fuso de avanço grátis

Manter uma amostra real em suas mãos é uma parte importante da compreensão de seu componente. Teremos prazer em lhe enviar uma amostra de nossos acionamentos de fuso de avanço dryspin para este fim. Resumimos para você todas as especificações e vantagens da tecnologia de fuso de avanço na amostra. Veja você mesmo e se tiver alguma dúvida, nossos especialistas ficarão muito felizes em ajudar.
Solicite uma amostra grátis de fuso de avanço aqui


Encomende online:

Tamanho do fuso
Ir para a loja online

Enviar uma solicitação de contato:

Solicitação de contato
Ir para o formulário de solicitação


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h