Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de esteiras porta cabos igus no manuseio de tubos

O manuseio de tubos é utilizado para mover os tubos de perfuração de uma posição horizontal da plataforma para a finger board vertical.
Manuseio de tubos com produtos igus

Produtos adequados para manuseio de tubos

Esteiras porta cabos E4.56

Esteiras porta cabos E4.56

  • O sistema modular da separação aumenta a vida útil dos seus cabos em até 4x
  • Para cursos até 400 m e cargas adicionais até 62 kg/m
Cabo chainflex CF112

Cabo de dados CF112

  • Para aplicações de serviço mais pesado
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV
Cabo chainflex CF35.UL

Cabo de motor CF35.UL

  • Para aplicações extremamente pesadas
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 60811)
  • Retardante de chama e resistente a UV


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h