O que é o iglidur?

Do que são feitos os materiais iglidur?

Polímeros de base

polímeros de base iglidur

Fibras e enchimento

polímeros de base iglidur com fibras

Lubrificantes sólidos

polímeros de base de iglidur com fibras e lubrificantes sólidos
Polímero de base com fibras e lubrificantes sólidos, ampliado 200 vezes, tingido

Como funciona o efeito autolubrificante?

Teste no laboratório de testes e ferramenta online da igus

Vida útil previsível

Especificações de nossos materiais iglidur

Velocidade da superfície

Velocidade da superfície

Carga e pressão superficial

Limites de carga

Coeficiente de atrito

Coeficientes de atrito

Resistente ao desgaste

Resistência ao desgaste

Temperaturas permitidas

Temperaturas permitidas

Tolerâncias

Instruções de montagem

Outros plásticos de buchas autolubrificantes e suas especificações

POM

PA66

PEEK

Teste de desgaste: como o iglidur funciona em comparação com outros plásticos?

Desgaste iglidur comparado com outros plásticos
  • Rotação
  • Velocidade v = 0,3m/s
  • Carga p = 1N/mm²
  • Material do eixo: AÇO INOXIDÁVEL 304

Artigo técnico: iglidur comparado a outros plásticos

Visualização do white paper
  • Como posso encontrar a bucha de plástico certa?
  • Quais materiais de buchas autolubrificantes estão disponíveis e o que os caracteriza?
  • Como os materiais de buchas autolubrificantes se comparam uns aos outros?
  • Qual é o comportamento de desgaste dos diversos materiais de buchas autolubrificantes? (Procedimentos de teste, resultados de teste)

Entre em contato conosco para uma consulta

Reunião de consulta pessoal com o vendedor da igus

Amostras - buchas autolubrificantes iglidur

Caixa de amostras iglidur improves

Todos os materiais em detalhes

Tubo de ensaio com grânulos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: