Cabo de bus

Single Pair Ethernet (SPE) - agora também para a esteira porta cabos com uma garantia de 4 anos

Single Pair Ethernet: o que é a Single Pair Ethernet e como funciona?

White paper SPE gratuito

Quem está conduzindo a nova tecnologia SPE?

SPE Industrial Partner Network

De onde vem a demanda por essa nova tecnologia Ethernet?

  • Impedância de onda característica de 100Ω
  • Largura de banda de 600MHz
  • Parâmetros fixos, como atenuação, perda de retorno e atenuação de cross-talk
  • Blindagem total para garantir a qualidade da transmissão em condições extremas de compatibilidade eletromagnética
  • Conectores plug-in bipolares do tipo pequeno na classe de proteção IP20 e IP65/67

Como pode a SPE ser usada agora?

Por que nossos clientes nos recomendam!

Outros produtos plásticos de movimento:

Cabo de bus
Ir para os cabos bus chainflex
Garantia
Ir para a garantia chainflex
readycable®
Vá para o site readycable®
ECS
Ir para a loja de esteiras porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: