Módulos lineares de aço inoxidável SHT drylin®

Robusto, livre de corrosão e resistente a produtos químicos

Tecnologia

  • Configuráveis individualmente
  • Resistente a produtos químicos
  • Design robusto
  • Com componentes de aço resistentes à corrosão AISI 303, AISI 316 e AISI 316Ti
  • Opções de buchas: iglidur® J = Padrão; iglidur® A180 = Compatível com FDA; iglidur® X = Alta temperatura

Os tamanhos de instalação dos módulos lineares de aço inoxidável SHT-ES

SHT-ES-08

  • Comprimento da guia: 65 mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do eixo: 8 mm

SHT-ES-12

  • Comprimento da guia: 85 mm
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 12 mm

SHT-ES-20

  • Comprimento da guia: 130 mm
  • Comprimento máximo do curso: 1.000 mm
  • Diâmetro do eixo: 20 mm

SHT-ES-30

  • Comprimento da guia: 180 mm
  • Comprimento máximo do curso: 1500 mm
  • Diâmetro do eixo: 30 mm

Opções técnicas para a série SHT

Design de fuso de avanço

Material do fuso de avanço drylin e design do fuso de avanço

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Motor de passo para módulos lineares da igus

Materiais de bucha

Buchas autolubrificantes da igus

Mais eixos lineares de aço inoxidável

Eixo linear SHT de aço inoxidável com fuso de avanço

SHT - Design higiênico

  • Compatível com a FDA
  • Para lavagem
  • Lacunas amplas
Eixo linear de aço inoxidável com fuso de avanço

SLW-ES - Versão em aço inoxidável livre de corrosão

  • Material de bucha selecionável
  • Em conformidade com a FDA com a bucha iglidur A180
  • Bucha iglidur X de alta temperatura, funciona em até +250°C
Eixos de fuso de avanço com motor

Eixo linear de aço inoxidável ZLW

  • Altura do sistema plano de 40 mm
  • Comprimentos de curso de até 2000 mm
  • Livre de corrosão devido ao aço inoxidável 304 SS e 316

Nem todos os aços inoxidáveis são iguais

O princípio: "deslizar em vez de rolar"

Materiais de mancal liso para eixos lineares de aço inoxidável da igus

Exemplos de aplicações de clientes

Teste rápido e confiável & medição

Fábrica para a inspeção visual de componentes

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Mais exemplos de aplicação

AWB

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: