Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de esteiras porta cabos para top drives

O top drive é utilizado para conduzir o tubo de perfuração para o solo e recuperá-lo novamente. O top drive desloca-se verticalmente na plataforma e é fornecido com energia para os motores e cabos de sinal em conformidade. Podem ser guiados através de uma esteira porta cabos ou um e-loop.
Top drive com produtos igus

Produtos adequados para passarelas

Esteiras porta cabos E4.80

Esteiras porta cabos E4.80

  • O sistema modular da separação aumenta a vida útil dos seus cabos em até 4x
  • Para cursos até 400 m e cargas adicionais até 80 kg/m
Cabo chainflex CF27

Cabo servo CF27

  • Para aplicações de serviço mais pesado
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV
Placas de tarugos

Placas de tarugos

  • Podem ser cortadas à medida, com espessura que varia entre os 2 mm e 40 mm
  • Disponível em 3 plásticos diferentes e disponíveis em 7 tamanhos padrão
Esteiras porta cabos E4.112

Esteiras porta cabos E4.112

  • Suportes de montagem metálicos
  • O design do filete garante rigidez e capacidade de carga muito altas
  • Para pesos adicionais elevados e cursos longos sem suporte
Cabo chainflex CF310.UL

Cabo de motor CF310.UL

  • Para aplicações extremamente pesadas
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 60811-404)
  • Retardante de chama e resistente a UV
Cabo chainflex CFLG.LB.PUR

Cabo de fibra ótica CFLG.LB.PUR

  • Para aplicações exigentes
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV

Uso bem sucedido