Exemplo 3: testado, testado, testado! "Milhões de cursos duplos" na cadeia de energia

Aplicativo de teste de voo livre

Cabos Profibus em uso industrial permanente

Diferenças na vida útil

Detalhes do catálogoAmostra de teste "A" Cabo Profibus de dois fiosEspécime de teste "B" igus® chainflex® CFBUS.001
Seção transversal(2xAWG24)C(2 x 0,25 mm2)C
Expectativa de vida garantidamín. 4,0 milhões de ciclosDeterminar em uma tentativa de
Raio de curvatura> = 60mm85mm
Diâmetro8,0 mm8,5 mm
Dados do catálogoestande de feira comercial 2002estande de feira comercial 2002

Projeto e materiais

Invólucro de elemento altamente elástico

Parâmetros de teste
Viagens:S = 5,0m
Velocidade aprox:V = 3,5m/s
Aceleração aprox: a = 7,5 m/s2
Raio aprox:55 mm
Número de traços duplos no teste
Número de traços duplos no teste
Invólucro do elemento quebrado
Invólucro do elemento quebrado

Novo: aprovação UL e CSA

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: