Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tecnologia de acionamento drylin ® E | igus ®

Na loja online de tecnologia de acionamento, você encontrará tudo o que precisa para a sua automação. Oferecemos uma ampla variedade de versões básicas de nossos eixos lineares, com acionamento por fuso, acionamento por correia dentada ou acionamento por cremalheira e pinhão. Esses sistemas podem ser complementados com acionamentos elétricos ou manuais por meio de manivelas ou motores elétricos. Todos os produtos com tecnologia de acionamento da igus são livre de lubrificação, reduzindo assim os custos de manutenção. A igus também possui na sua gama de produtos com a tecnologia de acionamento adequada para desafios especiais. Seja para temperaturas extremas, uso subaquático ou contato com alimentos: aqui você encontrará o que procura. Muitos dos nossos produtos estão disponíveis do estoque e prontos para envio em apenas 24 horas. Adquira os produtos certos agora para começar a automatizar seus projetos.

Quantidade de produtos: 197

Estágio de saída do motor de passo drylin® D7 (NEMA11/17) com ciclo/direção

  • Pode controlar motores de passo com corrente contínua de até 2,7A na tensão de alimentação de até 48V
  • Pronto para utilizar imediatamente
  • Controle fácil
  • Posicionamento exato
de R$ 850,23/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto
Novo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto
Novo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Estágio de saída do motor de passo drylin® D8 (NEMA23/24) com ciclo/direção

  • Pode controlar motores de passo com até 4 Corrente contínua na tensão de alimentação de até 48V
  • Pronto para utilizar imediatamente
  • Controle fácil
  • Posicionamento exato
de R$ 1.991,34/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

sistema de controle de motor drylin® D2 para motores de passo, DC e EC/BLDC

  • Uma ampla gama de tarefas de automação por simples parametrização, sem necessidade de programação
  • Para eixos simples, robôs lineares, planos, lineares e lineares de sala e robôs delta
  • Não é necessária instalação de software ou aplicativo
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), CC e EC/BLDC com correntes de pico até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) para conexão a sistemas de controle mestre como Siemens ou Beckhoff
     
    Você pode encontrar todos os documentos relevantes nos downloads abaixo.
     

    Mais informações na página de informações do dryve D1
de R$ 8.320,65/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Estágio de saída do motor de passo drylin® D9 (NEMA34) com ciclo/direção

  • Pode controlar motores de passo com corrente contínua de até 7A na tensão de alimentação de até 48V
  • Pronto para utilizar imediatamente
  • Controle fácil
  • Posicionamento exato
de R$ 992,15/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® D3 para motores de corrente contínua

  • Automação simples usando diretamente o sistema de controle, sem software e/ou PC
  • Funcionamento com interruptor de limite ou através de consumo de energia
  • Operação esquerda/direita e controle de velocidade diretamente na caixa
  • Opção de joysticks/interruptores externos
  • Vários modos de operação, como operação de ponta e início ao fim (semi-automático)
  • Diversas rampas de aceleração ajustáveis
  • Alimentação de energia com 24 V/2,5 A 
    Todos os documentos relevantes para dryve D3 podem ser encontrados nos downloads.
de R$ 3.049,80/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Sistema de controle do motor D3-LM da drylin® para motores DC com modo de loop

  • Mesmas dimensões do D3 padrão
  • Funções estendidas para "Micro Automation"
  • Movimentos de pêndulo pré-programados individualmente
  • Tempo de pausa pré-programado individualmente entre movimentos
     
    Todos os documentos relevantes para a seco D3:
    Ir para o portal de download

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

a pedido
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

Motor drylin® E DC com caixa de engrenagens planetárias e caixa de proteção

  • Torque [Nm] de 0,1Nm a 1,5Nm
  • Velocidade até 440 rpm
  • Pode ser operado a 12& 24V DC
  • Maior confiabilidade operacional
  • Rápida ligação com conector M12
  • Para todos os eixos lineares drylin® E
  • Carcaça do motor da classe de proteção: IP41
de R$ 3.312,67/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h