Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin E Módulos lineares com correia dentada

Eixos lineares com acionamento por correia dentada são adequados para muitas tarefas de posicionamento e ajuste. Graças ao design leve em plástico e alumínio, os eixos lineares igus com transmissão por correia dentada são muito eficientes devido à sua baixa inércia. Adquira nossos eixos de correia dentada Drylin como um sistema individual ou em conjuntos de pórtico. Todos os eixos com correia dentada Drylin podem ser encomendados prontos para conexão com motores de passo e motores DC. Correias de distribuição selecionadas em comprimentos padrão estão imediatamente disponíveis do estoque.

Quantidade de produtos: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

a pedido
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*

drylin® ZLW-0630 basic com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento do carrinho: 60mm
  • Motor de passo NEMA17 com fio trançado
  • Comprimento do curso: 300
→ Configure o módulo linear individual!
de R$ 7.911,47/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

eixo linear Drylin® ZLW-0660S com tração do cinto

  • Cinto toothed PU com cabo de aço
  • Comprimento do carrinho: 100mm
  • Taxa de feed: 54 mm/rev 
  • Tamanho da instalação: Ø 06
  • Tensão da correia: 150N
→Configure o módulo linear individual!

eixo linear Drylin® ZLW-1080S com tração do cinto

  • Cinto toothed PU com cabo de aço
  • Comprimento do carrinho: 100mm
  • Tamanho da instalação: Ø10
  • Tensão da correia: 200 N
  • Comprimentos do curso: 500mm ou 1000mm
→  Configure o módulo linear individual!
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® ZLW-1040 basic com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento do carrinho: 100mm
  •  Motor NEMA23 com fio trançado
  • Comprimento do curso: 500
→Configure o módulo linear individual!
de R$ 9.832,06/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® ZLW-1080 padrão com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento do carrinho: 100 mm
  • Motor de passo NEMA23XL com conector JST
  • Comprimento do curso: 1000mm
→Configure o módulo linear individual!
de R$ 13.423,85/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
→Configure o módulo linear individual!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure o módulo linear individual!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure o módulo linear individual!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configure o módulo linear individual!

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h