Alterar idioma :
As cadeias de energia são o cordão umbilical de toda máquina moderna. Elas garantem o fornecimento contínuo de energia, dados, fluidos e ar e estão em constante movimento. Nossa tarefa é oferecer a você todos os componentes - cadeia de energia, cabo, conector, componentes "smart" e todos os acessórios - como um sistema completo e garantir um funcionamento confiável. Encontraremos o suprimento de energia ideal para sua aplicação.
Para mostrarmos o potencial do fornecimento de energia da igus®, basta deixar seu endereço de e-mail ou carregar sua aplicação como um esboço, foto ou vídeo e entraremos em contato com você em 24 horas.
As cadeias de energia são o cordão umbilical de toda máquina moderna. Elas garantem o fornecimento contínuo de energia, dados, fluidos e ar e estão em constante movimento. Nossa tarefa é oferecer a você todos os componentes - cadeia de energia, cabo, conector, componentes "smart" e todos os acessórios - como um sistema completo e garantir um funcionamento confiável. Encontraremos o suprimento de energia ideal para sua aplicação.
Para mostrarmos o potencial do fornecimento de energia da igus®, basta deixar seu endereço de e-mail ou carregar sua aplicação como um esboço, foto ou vídeo e entraremos em contato com você em 24 horas.

Pergunte-nos sobre a garantia de economia e melhorias técnicas. Se não formos capazes de cumprir nossa promessa e não lhe oferecermosnenhuma economia1) ou melhoria técnica2) , recomendaremos uma solução alternativa mediante solicitação.
De qualquer forma, teremos o prazer de lhe enviar um pequeno agradecimento por sua consulta.
Sabemos o que as aplicações precisam e o que os clientes querem. Conhecemos nossos produtos e suas especificações a fundo.
E mostraremos como você pode se beneficiar disso e economizar em sua tecnologia e custos.

Melhorar a tecnologia
10 anos ou mais. Com uma garantia de 36 meses
As correntes de energia da igus® são altamente estáveis e duráveis, conforme comprovado em muitas aplicações em uma ampla gama de condições. Todos os anos, cerca de 10 bilhões de ciclos da e-chain® são realizados no laboratório de correntes e cabos da igus®. Portanto, podemos dizer exatamente quanto tempo uma corrente de energia durará em sua aplicação.

Melhorar a tecnologia
Mais de 80 % menos espaço de instalação possível
As cadeias de energia são a forma mais modular e provavelmente a mais compacta de fornecimento de energia, especialmente quando energia, dados, ar e líquidos precisam ser roteados em um único sistema. Com mais de 200.000 peças de e-chain®, temos o fornecimento de energia certo para seu espaço de instalação.

Aprimoramento da tecnologia
Peso reduzido em até 48
O plástico é mais leve que o metal, isso não é novidade. Nossas novas correntes de energia agora são ainda mais leves do que suas antecessoras. E uma corrente de energia mais leve significa mais carga útil e velocidades mais altas.

Tecnologia aprimorada
Emissões de ruído reduzidas em 25
As emissões de ruído de máquinas e sistemas têm sido uma questão importante não apenas desde a Diretiva de Máquinas 2006/42/EC. Cada componente, especialmente os componentes móveis, pode contribuir para reduzir o nível de ruído de uma máquina. Nossa e-chain® é particularmente silenciosa e de baixa vibração. Com 32 dB(A) a 1 m/s, por exemplo, elas são mais silenciosas do que uma rua residencial tranquila à noite ou um sussurro.

Reduzir custos
Tempo de montagem reduzido em até 88
O tempo de montagem é um fator fundamental quando o foco é a economia de custos. Nossas correntes de energia que podem ser abertas são fáceis de abrir com a mão ou com uma chave de fenda, sem a necessidade de apertar parafusos. Os sistemas readychain® prontos para instalação também reduzem enormemente o tempo de montagem e os custos de fabricação.

Reduzir custos
Intervalos de manutenção ampliados e 40.000 euros economizados*
O fornecimento inteligente de energia da igus® ajuda a economizar milhares de euros em custos de falhas ou paradas de máquinas. Como? Registrando regularmente ou permanentemente o status da máquina. Com nossos componentes, você pode aumentar a segurança e a eficiência da máquina enquanto economiza os custos de manutenção desnecessária.
Aplicação da igus® na Tata Steel Haldia Índia Com um percurso de 480 m e um comprimento de corrente de 240 m, foi possível evitar uma substituição no valor de aproximadamente 40.000 euros.

Reduzir custos
O melhor suprimento de energia não precisa ser o mais caro
A compra é uma das tarefas mais importantes em uma empresa. Os compradores com o conhecimento adequado podem realizar grandes economias potenciais na empresa. Com a abundância de peças que um comprador precisa adquirir, não é fácil manter o controle de tudo. Mostraremos a você exemplos de como a tecnologia e a redução de custos podem funcionar para as compras, mas também para outros departamentos.
Com nossos configuradores on-line, você pode configurar a cadeia de energia perfeita e mais favorável que certamente funcionará em apenas algumas etapas. Cálculo da vida útil esperada da cadeia de energia e do cabo chainflex®.

Tenha sua corrente de arrasto ou de energia,
de qualquer fabricante, no programa de reciclagem da igus® Chainge®,
para que o granulado reutilizável possa ser recuperado.
Como funciona

Pergunte-me sobre
Basta digitar seu endereço de e-mail e entraremos em contato com você em 24 horas.
Da categoria "conhecimento inútil": A lâmina móvel permite que esse descascador siga facilmente os contornos do objeto que está sendo descascado. Um espaçador é posicionado em frente à lâmina para limitar a espessura da casca. Isso deu origem ao nome descascador econômico.
Economizar ficou fácil... com a igus®

Nosso pequeno agradecimento por sua consulta: o descascador econômico igus®.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h