Materiais da esteira porta cabos

Esteira porta cabos - resistência química de materiais igumid

igumid G - o material de base para a maioria das aplicações

A igumid NB proporciona a flexibilidade necessária às correntes easy chain® energy chains

igumid TE

igumid EG+ - resiste até mesmo a produtos químicos agressivos

O igumid HT protege contra limalhas incandescentes

O igumid DT é detectável magneticamente

igumid ESD: proteção contra cargas eletrostáticas

O igumid XXL representa um grande comprimento sem suporte e pesos de preenchimento mais altos

Médio Concentração-peso %igumid G<br />e NBigumid TE
Acetona100++++
Ácido fórmico (aqueous) 2+++
Amoníaco (aquoso) 10 ++ ++
Gasolina 100++ ++
Benzeno(a) 100++++
Betume 100 +-
Ácido bórico (aqueous) 10++ +
Ácido butírico 100+-
Cloreto de cálcio (aqueous) Sat. aq. sol. ++ ++
Hidrocarbonetos clorados +++
Água de cloroSat. aq. sol. --
Ácido crômico (aquoso) 1+-
Óleo diesel 100++++
Ácido acético2 ++++
Cor++++
Graxas lubrificantes, gordura de cozinha ++++
Hidrocarbonetos fluorados ++++
Formaldeído (aquoso) 30++
Óleos hidráulicos +++
Potássio cáustico 10++++
Carbonato de potássio (aquoso) 60++++
Sulfato de potássio (aquoso) 100++++
Acetato de metilo100++++
Leite++++
Óleo mineral ++++
Carbonato de sódio (aqueous) 50++++
Óleo, óleo lubrificante ++++
Óleo, cozinha ++++
Ácido oleico100++++
Óleo de parafina ++++
Percloroetileno100++++
Resinas de poliéster (com estireno) ++++
Gás propano ++++
Mercúrio++++
Ácido clorídricopH2+-
Ácido clorídrico2--
Ácido clorídrico 10--
Tinta, tinta de impressão ++++
Vaselina ++++
Ácido tartárico +++
Sulfato de zinco (aquoso) 10++-

Exemplos de aplicações selecionadas com cadeias de energia

Aplicações inovadoras do prêmio vector 2022

  • Vetor de ouro: Salão multiuso, GEPBER-Szinpad Kft.
  • Vetor de prata: Sistema de iluminação de gramado, RHENAC GreenTec AG
  • Vetor de bronze: Dispositivo de roda de caçamba, Talwandi Sabo Power Limited
  • Vetor verde: Carrinho de fundição de precisão, Dercks Gartenbau GmbH
Vencedor do prêmio vector 2022

Eixo de acionamento do robô

Efetor terminal de robô

Escavadeira para linhito

Escavadora de carvão

Paletizador

Paletizador

Máquinas de corte a laser

Máquinas de corte a laser

Linha de montagem de produção

Transportador de linha de produção

Loja de cadeias de energia

Loja de esteiras porta cabos

Base de conhecimento de cadeias de energia

Base de conhecimento da esteira porta cabos

Seminário on-line

Seminário online de esteiras porta cabos

Testadas!

Laboratório de testes para esteiras porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: