Dicas de design para aplicações sem suporte

Sistemas de esteiras porta cabos para qualquer aplicação

esteiras porta cabos para movimentos horizontais

Movimento horizontal

  • Proteção contra intempéries e sujeira
  • Solução completa, econômica e totalmente fechada
  • Fácil montagem na parede
  • Fixação ideal no piso ou no teto.
  • Também com ótima proteção contra cavacos
Esteiras porta cabos para movimentos verticais

Movimentos verticais

  • Design modular
  • Design especialmente silencioso e com economia de espaço
  • Também para movimentos altamente dinâmicos e aceleração lateral
  • Fácil acesso para manutenção
  • Instalação rápida e fácil
Esteiras porta cabos para movimentos circulares e em espiral

Movimentos circulares e em espiral

  • Mais versátil e flexível do que os enroladores de cabos
  • Conduzem corrente elétrica, ar e fluidos com segurança em um único sistema
  • Possibilidade de fornecimento de energia em todas as direções
  • Se os cursos precisarem ser mantidos livres
Esteiras porta cabos para movimentos 3D e robôs

Movimento 3D e robôs

  • Stop-dog de torção definido para cada elo da esteira porta cabos
  • Raio de curvatura mínimo definido
  • Alta resistência à tração devido à junta esférica e ao soquete
  • Sistema de retração opcional
  • Opção com haste de fibra para controle parcial da direção
Esteiras porta cabos para ambientes especiais

Ambientes especiais

  • Esteiras adequadas para salas limpas
  • Evita a carga eletrostática
  • Com proteção contra cavacos e poeira
  • Também com proteção contra cavacos quentes
  • Esteiras porta cabos de baixíssima vibração e baixo ruído
  • Resistente a produtos químicos
Esteiras porta cabos

Esteiras porta cabos

  • Sistemas de fornecimento de energia prontos para instalação
  • Cabos com conectores
  • O tempo de montagem é reduzido em até 95%
  • Reduzir os custos do processo
  • Tudo de uma única fonte
  • Minimize o tempo de inatividade da máquina

Loja online

Esteiras porta cabos da igus® na loja online

Configuração

Configurador de esteiras porta cabos

Base de conhecimento

esteiras porta cabos-Wiki

Conjunto completo

Conjuntos completos

Deixe-nos inspirar você - exemplos na prática

Sala polivalente da HUNGEXPO

Salão multiuso na HUNGEXPO

Guindaste de transporte de slab BANG

Guindaste de transporte de placas BANG

Todos os aplicativos

Todas as aplicações com esteiras porta cabos

Portal CAD 3D

CAD 3D

As vantagens dos sistemas de esteiras porta cabos da igus®

  • Suave com os cabos
  • Baixo peso, modulares, estáveis, silenciosas, fáceis de abrir
  • Transporte de energia, dados, cabos de fibra óptica, óleo e ar em um único sistema
  • Configuráveis on-line
  • Vida útil previsível
  • Fáceis e de baixa manutenção, simples de instalar
  • Podem ser expandidas como um sistema inteligente e de automonitoramento com smart plastics
  • Amplo catálogo padrão

O que é uma esteira porta cabos?

Utilização de uma esteira porta cabos em um guindaste portuária

Cabos para movimentação chainflex®

Cabos chainflex para movimentos

Testados!

Laboratório de testes para esteiras porta cabos da igus®

Ferramentas on-line

Ferramentas online para esteiras porta cabos da igus®

Catálogo de esteiras porta cabos

Baixar catálogo de esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: