Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Na construção de guindaste, os sistemas de fornecimento de energia provam cada vez mais sua força técnica e econômica. Flexibilidade, variabilidade e uma instalação que não ocupa muito espaço são alguns dos critérios mais importantes. Os cabos são um módulo importante do sistema de fornecimento de energia. Aqui os usuários esperam um elevada confiabilidade funcional.
Os cabos igus® são continuamente testados no laboratório chainflex®. Com isso, foi adquirido conhecimento significante sobre a vida útil de um cabo, o que ajudou a alcançar melhorias para futuras montagens de cabos. Torna-se particularmente interessante quando existe uma rara oportunidade de remover cabos de aplicações difíceis e reais e testá-los.
Teste atual O cabo chainflex® CF9.60.05 é usado em guindastes para contêiner por anos, nesse caso com um deslocamento total de aproximadamente 47 m. Uma atribuição de teste pelo operador foi planejada para destacar uma avaliação de desempenho após mais de 40.000 quilômetros de cadeia e para determinar quando esperar uma manutenção preventiva para o outro equipamento.
Após remover o CF9.60.05, os testes foram realizados com os seguintes objetivos:
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h