Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os testes frequentes de fabricação aumentam a confiabilidade funcional das máquinas. Além dos testes contínuos de novas configurações, materiais e exigências dos clientes que ocorrem nos laboratórios internos, a igus® também realiza testes durante a produção.
Além dos testes de lote, que revelam imediatamente as falhas de fabricação e oferecem máxima confiabilidade para o usuário, os testes a longo prazo também são frequentemente realizados. Esses testes a longo prazo que podem levar até quatro anos – e explicam a complexidade dessa série sistemática de testes – são necessários se for esperado cumprir as exigências cada vez mais crescentes do mercado.
Isso também se aplica ao teste a longo prazo das famílias de cabos servo chainflex® - CF21.UL e CF27.D. Esses cabos servo baseados em design modular que diferem no seu detalhe de produção somente nos materiais de revestimento interior e exterior, foram testados no laboratório por 2,5 anos com um raio de 100 mm, um deslocamento de aproximadamente 8 m, uma aceleração de cerca de 6 m/s² e uma velocidade aproximada de 3,5 m/s.
A quantidade de cores/combinação de seções de cortes transversais foi selecionada de forma deliberada, onde são muito populares na engenharia mecânica, mas geram falhas em muitas montagens normais de cabo – aquele chamado de "adaptado para esteiras" – devido à estrutura bastante assimétrica.
As amostras, CF21.40.10.02.01.UL (4x4 mm² + 2x1,0 mm²) assim como CF27.40.10.02.01.D (4x4 mm² + 2x1,0 mm²), que são monitoradas eletricamente de forma contínua durante a fase de teste, foram testadas em uma montagem de esteira real em operação contínua.
Após mais de 10 milhões de cursos individuais, os cabos foram retirados e examinados. Como pode ser visto a partir das fotos detalhadas, nenhuma quebra de fio poderia ser detectada nos condutores simples e nem quaisquer alterações nos isolamentos. Apenas as marcas leves de abrasão no revestimento externo que não podem afetar a funcionalidade mostram que o cabo realizou um grande número de cursos.
A filosofia de montagem com revestimento interno extrusado sob pressão e sobremoldado e com revestimento externo extrusado sob pressão, mostra claramente sua vida útil longa e deixa claro as vantagens em comparação com os cabos normalmente usados na maioria das montagens com preenchimentos e fitas adesivas.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h