Reliable despite dirt, vibrations and humidity

Conditions in agriculture are rough and volatile. Therefore, it is even more important for components to work reliably and withstand the daily conditions. Our technical products can do exactly that: They are not impressed by vibrations, moisture and dirt because they are specifically designed for these conditions and made out of high-performance motion plastics that also dont require any lubrication.
Maintenance-free polymer bearings can be used in such heavy duty applications as soil cultivating machines or front loaders. drylin linear systems can adjust monitors in tractor cabins. Energy chains and chainflex cables are ideal for supplying field-spraying systems with energy and liquids. Application options are versatile.

Benefícios dos produtos igus:

  • Funcionamento a seco e resistência à corrosão
  • Resistente a poeira e sujidade
  • Resistentes aos raios UV e as codições meteorológicas
  • Alta estabilidade mecânica, muito resiliente
  • Amortecimento de vibrações
  • Compensação de desalinhamentos e desvios
  • Vida útil longa e previsível
  • Montagem fácil

Agricultural engineering for ...

Cabine

Cabine de trator com produtos igus

 

Produtos adequados:
1

Ajuste do espelho: buchas autolubrificantes iglidur J

2

Ajuste do monitor: carrinhos drylin W

3

Ajuste do encosto do banco: guias lineares drylin W

4

Coluna de direção: buchas autolubrificantes iglidur G

5

Elementos de controle: esteiras porta cabos triflex 3D

6

Conexão de válvulas hidráulicas: juntas duplas igubal

7

Ajuste do encosto do banco: guias lineares drylin W

8

Ajuste do suporte do braço: guias lineares drylin W

9

Ajuste do assento: esteiras porta cabos E2 e cabos elétricos chainflex

Saiba mais sobre as cabines do motorista em máquinas agrícolas

Produtos da igus® usados com sucesso na indústria agrícola

Cultivador intensivo em campo

Não há mais perda de tempo com lubrificação das buchas

A igus® colabora com sucesso com a empresa Lemken desde 2008. Várias máquinas Lemken são equipadas com as buchas autolubrificantes da igus, entre eles o cultivador Karat 9. Nos elementos de sobrecarga, os pontos de apoio de metal usados anteriormente precisavam ser lubrificados até uma hora por dia para evitar desgaste e corrosão. Ao mudar para buchas autolubrificantes de polímero, o agricultor economiza um tempo valioso. Além disso, a resistência à sujeira e a estabilidade das buchas autolubrificantes aumentam a vida útil e a confiabilidade.
Transplantador de torrões

Possível carga pesada até 15 toneladas

Livres de manutenção e resistentes a poeira e sujeira, as buchas iglidur G são usadas em dobradiças, sistemas de travamento e cilindros hidráulicos de máquinas de aparar fardos da Optimal-Vertrieb Opitz. Substituem as soluções de latão vermelho, que foram produzidas internamente e exigiam um espaço de instalação relativamente grande e lubrificantes que poluíam o meio ambiente. As novas buchas autolubrificantes de polímero não precisam de lubrificação e suportam todas as cargas de borda sem problemas.
Exemplos de aplicação na indústria agrícola

... e mais histórias de sucesso

Mancais esféricos resistentes à sujeira em robôs para controle de ervas daninhas, guias de cabos sem corrosão em robôs de pulverização em estufas, cabos resistentes à torção em sistemas semi-automatizados de colheita ... descubra mais sobre o uso bem sucedido de nossos plásticos de movimento nestes e em outros projetos.
Outros exemplos de aplicação

Experience products virtually - on your own or personally guided

Trade show stand for the agricultural industry

Did you miss the last agricultural engineering show? We have the solution. Visit our trade show stand for machine tools in Cologne online. Or arrange a virtual tour of the trade show stand with us here.


▶ Experience trade show stand virtually now

Virtual trade show stand

Plástico de movimento selecionado para máquinas agrícolas

Buchas autolubrificantes iglidur G

Buchas autolubrificantes iglidur

  • Resistente às pressões de extremidade
  • Livre de lubrificação, livre de corrosão, resistente à sujeira
  • Resistente a UV e amortecedor de vibração
Saiba mais!
Mancais esféricos igubal

Mancais esféricos igubal

  • Resistência à corrosão
  • Autolubrificação e livre de manutenção
  • Resistência química
Compre já!
Mancais esféricos igubal

Componentes individuais

Na forma, na quantidade e no material desejados, feitos sob medida para sua aplicação em conjunto com nossos especialistas
Saiba mais!
Guia linear drylin W

Tecnologia linear drylin

  • Resistente à sujeira
  • Leves e silenciosas
  • Instalação simples e livre de menutenção
Compre já
Esteira porta cabos da série E2/000

Esteira porta cabos da série E2/000

  • Montagem rápida
  • Resistência elevada e funcionamento silencioso.
  • Várias opções de fixação
Compre já!
visita tecnica

Solicite uma visita técnica com nossos especialistas

Solicite uma visita agora!

Soluções igus® em fazendas verticais do futuro!

As fazendas verticais são um conceito da agricultura, cada vez mais próximo de nossa realidade, para o cultivo de plantas dentro de edifícios ou de vários andares de prédios muitas vezes chamados de farmscrapers, termo derivado da palavra em inglês "skyscraper". Essa prática foi pensada principalmente para grandes centros urbanos e para alimentar as próximas gerações... uma alternativa bem sustentável. A igus® já tem toda uma linha de soluções que estão sendo empregadas nas primeiras fazendas verticais pelo mundo. Confira no vídeo algumas delas!
Saiba mais!

Mais máquinas agrícolas

Agricultura inteligente

Robôs low-cost flexíveis para semeadora automática, eliminação de ervas daninhas, colheitas, etc.
Mais informações

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h