Aumentar a tecnologia e reduzir custos
motion plastics® para
estações de tratamento de águas residuais

Confiabilidade para o tratamento mecânico e biológico de águas residuais

As estações de tratamento de águas residuais representam um desafio para os componentes em uso: estão em funcionamento contínuo, expostas a todo o tipo de condições atmosféricas e entram em contato com fluídos, micróbios, gorduras e sujeira. Os sistemas de esteiras porta cabos e os cabos elétricos são concebidos de modo a funcionarem de forma confiável o mais tempo possível sob todas as condições imagináveis. Seja em um raspador longitudinal no clarificador primário ou no separador de areia e gordura: com as soluções personalizadas, evitam-se tempos de paragem, reduzem-se os custos operacionais e diminui-se o tempo de manutenção demorado. Fornecemos esteiras porta cabos, guias e cabos elétricos econômicos, especificamente para o tratamento de águas residuais, personalizados ou como um sistema completo pronto a instalar a partir do estoque.

Vantagens das esteiras porta cabos e cabos elétricos da igus

  • Muito econômicos
  • Economizam custos e espaço de instalação
  • Livres de manutenção para uso em 24h por dia
  • Entrega rápida
  • Fácil instalação
  • Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda
  • Determinação da vida útil online
  • Silenciosos e de baixa vibração

Banner novidades '22
Buchas de inserção, particularmente resistentes ao desgaste para cargas mais elevadas
Fornecimento de energia para cursos de até 10 metros para guindastes de lança
Acessórios para o e-spool flex: acessório de escova e rolete guia

Ver todas as novidades de 2022? Você pode encontrar todas as novidades aqui.

Linha laranja

e-loop iSet

Engenharia sofisticada simplificada.
Apenas três cliques para o conjunto completo

▶ Descubra o iSet basic flizz agora


O potencial de economia com sistemas de esteiras porta cabos e cabos elétricos da igus


  • Não há necessidade de substituição regular dos cabos elétricos
  • Sem acionamento motorizado do desenrolador – economiza em materiais e consumo de energia
  • Sem anéis deslizantes nem substituição regular dos contatos
  • Sem emaranhar e nem danificar os cabos.
  • Comprimentos de cabo até 50 % mais curtos do que os cabos pendurados festoon
Envie um inquérito de projeto agora!

Produtos igus em polímeros econômicos para estações de tratamento de águas residuais

Esteira porta cabos série 2500

Esteiras porta cabos da série 2500

Esteiras porta cabos para cursos longos

Possibilidade de comprimentos longos sem suporte

Condução segura dos cabos aumentando respectivamente a vida útil

Abertura e fechamento rápidos

Fácil montagem da esteira porta cabos

Ir para a loja
Cabo chainflex CF9.25.12

Cabo chainflex CF9.25.12
(12 G 2,5 mm²)

Para aplicações extremamente pesadas 

Flexível a baixas temperaturas

Resistentes à hidrólise e micróbios

Livre de halogêneos, PVC e silicone

Resistente a raios UV

Ir para a loja
basic flizz

basic flizz®
sistema de condução fechado

  • Invólucro resistente às intempéries
  • Esteira porta cabos para uma condução confiável dos cabos
  • Fácil instalação
  • Cursos até 200 m e mais
  • Braço para o ponto móvel telescópico
  • disponível como iSet pré-configurado
Mais informações

Monitoramento de condições 24/7

Proteção adicional para esteiras porta cabos é fornecida pelo sistema i.Sense EC.P de plásticos inteligentes (EC = e-chain P = força de tração), que mede continuamente as forças push/pull da esteira. Se os limites de força forem excedidos, o sensor relata o problema e desliga o sistema para evitar danos dispendiosos ao sistema.
Saiba mais sobre a EC.P em estações de tratamento de águas residuais

Configurador de esteiras porta cabos

Configure sistemas de fornecimento de energia completos para cursos curtos ou longos e aplicações suspensas. Introduza os parâmetros e dados da aplicação e do ambiente e o configurador de esteiras porta cabos irá sugerir soluções adequadas para o seu fornecimento de energia.

A enorme caixa de amostra de plástico de movimento

Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Levamos o expositor até você, instalamos a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você próprio simplesmente a configurá-lo. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Encomende agora gratuitamente!

Testados no laboratório de testes para a utilização real

Dê uma olhada em nosso laboratório de testes para cabos chainflex® e esteiras porta cabos e-chains®, onde os testes são executados por dez bilhões de ciclos todos os anos.
Testes na câmara fria: aqui, tanto as esteiras porta cabos quanto os cabos chainflex são expostos a condições extremas, para que possam atender até aos requisitos mais exigentes quando chegar a hora.

Exemplos de aplicações dos nossos clientes



Mais informações

Folheto de produtos para estações de tratamento de água residuais

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços
Baixe agora

Serviço de instalação

Economize tempo e dinheiro na instalação e manutenção de seus sistemas de esteiras porta cabos
Os nossos serviços