Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (não operacional) | Partículas máx. (0,5 mícrones) m³ | Partículas máx. (0,5 mícrones) f³ | Produtos da igus que cumprem a norma |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Esteira porta cabos, cabos elétricos para movimentação, tubos corrugados, mangueiras pneumáticas | ||
2 | N/A | N/A | veja acima | ||
3 | 1 | 35 | ver acima + guias lineares | ||
4 | 10 | 352 | veja acima | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | veja acima |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | veja acima | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | veja acima |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | veja acima |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | veja acima |
Os dados para GMP e FED STD 209E servem apenas para uma comparação aproximada e não têm em conta outros fatores, como a contaminação bacteriana. Entre em contato conosco para obter a configuração certa para o seu projeto.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h