Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Segurança, precisão, pouco tempo de transferência – esses são os principais requisitos para as máquinas e os equipamentos na indústria de embalagem. Para possibilitar que você deposite sua confiança em componentes confiáveis e seguros, fornecemos soluções plásticas que foram desenvolvidas especialmente para equipamentos em movimento. Independentemente de serem utilizados para máquinas de selagem, pesagem, enchimento ou formação, em ensacadeiras tubulares ou em máquinas de embalagens farmacêuticas ou em cintadoras e em sistemas de dosagem – nós oferecemos componentes de máquinas que funcionam sem qualquer lubrificação externa e atendem padrões exigentes de higiene alimentar e segurança dos alimentos.
Comprove a qualidade de nossos produtos para máquinas de embalagem, garanta um melhor desempenho de suas máquinas e reduza os seus custos.
Boa resistência a produtos químicos
Baixa absorção de umidade
Baixo desgaste
Operação a seco livre de manutenção
Resistentes à corrosão
Resistentes a sujeira
A empresa alemã Hastamat utiliza os produtos da igus® para suas ensacadeiras tubulares. As guias lineares drylin® livres de lubrificação e manutenção suportam influências de um ambiente adverso.
Hastamat Verpackungstechnik GmbH
A resistência a variações de temperatura e a agentes de limpeza, assim como higiene e economia são critérios importantes para a escolha dos componentes de máquina na empresa CFS. B. V. Nesta máquina de embalagem, são usadas as buchas iglidur® A180 que estão em conformidade com a FDA e as buchas
iglidur® X resistentes a temperatura da igus®.
CFS B. V.
Na produção de fraldas, os elementos das máquinas precisam funcionar em condições ambientes duras. Buchas deslizantes livres de lubrificação que são resistentes a sujeira foram instalados em muitos locais diferentes nas máquinas de produção de fraldas.
ONTEX MAYEN GmbH
A Beyer Maschinenbau GmbH estava buscando por um sistema de fornecimento de energia que oferecesse a estabilidade e a durabilidade necessárias em suas máquinas para a indústria de bebidas. O sistema de fornecimento de energia E4.1L da igus® supera esses requisitos. Devido a seu design, é fácil de encher e de montar, ao mesmo tempo em que tem um cabeamento fácil. Com isso, ele reduz o tempo de montagem e garante cabos duráveis.
Beyer Maschinenbau GmbH
Especialmente em uma indústria que conta com um processamento rápido e preciso em condições higiênicas e econômicas, espera-se que a combinação do kolsterising e dos plásticos de alto desempenho se torne o padrão...
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h