Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Automação de baixo custo:

Aumentar a tecnologia & Reduzir custos



Determine seu potencial de economia pessoal AGORA *
 

 
*Quando falamos de economia em termos de tempo ou dinheiro gasto em instalação, seleção, design etc., ou sobre aprimoramento técnico na forma de facilidade de instalação, durabilidade etc., se não conseguirmos lhe mostrar nenhuma economia ou melhoria, recomendamos uma solução alternativa.
Aumentar a tecnologia, Reduzir custos com automação de baixo custo

Aumentar a tecnologia

aumentar a tecnologia
  • Vários robôs cinemáticos para qualquer área de aplicação
  • Sem necessidade de manutenção ou lubrificação
  • Ajuda na seleção extensa para implementação em aplicações

Reduzir custos

Reduzir custos

Grandes empresas não são as únicas afetadas pela automação
 

Melhore a produtividade com componentes robóticos de baixo custo, compactos e duráveis

Melhoria de processos com robôs
 
  • Flexibilidade graças à produção em rede altamente
  • Menos erros graças à tecnologia de automação
  • Automatize processos que são perigosos para a saúde do pessoal
  • Automatize processos em vez de terceirizá-los
  • Prazos de entrega rápidos graças ao trabalho em turnos
  • Redução do tempo de inatividade 
  • Aliviar pessoal e processos primários
  • Reestruturação simples graças à modularidade e compatibilidade dos componentes
 
 
 

Tudo de uma única fonte - da sua ideia à solução de automação

Assumimos a tarefa de implementar sua solução de automação com mínimo esforço, baixo custo e componentes selecionados.
Você pode encontrar tudo o que precisa para sua solução de automação em nossa loja online. Robôs de braço articulado inteiro, caixa redutora, sistema de controle, and motores eletrônicos – nossos especialistas ajudam na seleção de produtos, sob medida para sua aplicação. Entre em contato conosco! 
 
Organize uma consulta pessoal agora
Ir para o site de Automação de baixo custo

▲ Aumentar a tecnologia

Componentes de robótica feitos de plásticos tribologicamente otimizados


Décadas de experiência com plásticos otimizados tribologicamente entraram em nossas soluções de automação de baixo custo: 
  • Nenhuma manutenção ou lubrificação necessária graças aos componentes de plástico autolubrificantes
  • Reduza os custos com robótica leve
  • Sistemas de automação para vários requisitos, como altas temperaturas, sujeira e cargas pesadas
Ir para a loja online
Componentes para robôs
Configurador

Mais flexibilidade com várias cinemáticas de robô - facilmente configurável

Temos a solução de automação certa para qualquer aplicação,
desde aplicações de escolha rápida até tarefas de classificação e manipulação de aplicações. Em nosso kit de robótica modular, você pode encontrar todos os componentes e cinemática adequados.
Você quer simular sua aplicação online primeiro? Teste nosso configurador robolink.  
Configure agora, gratuitamente

Suporte especializado, no local ou online

Tornamos a sua entrada no mundo da automação o mais fácil possível:
  • Assistência gratuita dos nossos especialistas
  • Já está na fase de planejamento da aplicação e gostaria de testar o seu sistema geral selecionado antecipadamente? Os testes de cliente e de vida útil são realizados regularmente nos nossos laboratórios de testes internos
  • Novidade: Teste gratuitamente o nosso software de controle de robô igus e conheça os sistemas de controle e programação de fácil utilização de robôs com cinemática diversificada
Organize uma consulta pessoal agora
Teste o iRC

▼ Reduzir custos

Rolamentos de esferas de plástico xiros® livres de corrosão

Software e sistema de controle modular para robôs de coordenada Cartesiana, de braço articulado e delta


Permitimos que se familiarize com o sistema de programação de robô e que simule a aplicação de robô, tudo gratuitamente, antes de adquirir o seu sistema de robô. Isto proporciona-lhe uma confiabilidade ideal de planejamento para a sua ideia de automação. Teste as vantagens do nosso software de controle de robô igus gratuitamente.   Adequado para cinemática diversificada.
Experimente já o software gratuito

Teste antes de investir


Em nossa área de testes de clientes, testamos aplicações sob solicitação e prevemos a vida útil dos componentes utilizados. Portanto, você pode ter certeza de que sua aplicação planejada está pronta para uso e funcionará de forma confiável imediatamente após a compra. Envie-nos um conceito ou vídeo de sua aplicação - testaremos sua aplicação com consulta posterior.
Faça sua aplicação planejada ser testada agora
Testes de aplicação sem corrosão

∎ Rápido retorno do investimento

Um exemplo da indústria de plástico:
 
O investimento geral por máquina de moldagem por injeção para um separador de sprue pagou-se a si próprio após poucos meses.  
A remoção de sprues no processo de moldagem por injeção oferece uma grande vantagem e uma produção mais econômica. Também é eliminada a separação subsequente e outras tarefas de manuseamento manual.  

ROI_sprue_picker

● Sustentabilidade

Não é necessário lubrificação

 
Os nossos componentes de robô não precisam nem uma única gota de óleo lubrificante. Não apenas nossos usuários, mas também o ambiente lucram com isso. Além do que, nossos materiais tribologicamente otimizados produzem menos abrasão, resultando em menos energia.
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Aumentar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Automação de baixo custo agora