Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

O que está lhe intrigando?

Quando os problemas primeiro se tornam desejos e depois soluções...

Nos últimos 15 anos, perguntamos regularmente como podemos ajudá-lo, o que você gostaria que fizéssemos e o que podemos fazer (ainda melhor) por você. Graças ao seu feedback, à sua iniciativa e às suas sugestões de melhoria, muitas soluções e produtos foram desenvolvidos. Reunimos uma pequena seleção de novos produtos nesta página.

Ficaríamos muito felizes se você continuasse a compartilhar seus desejos conosco. Você pode nos informar sobre isso a qualquer momento. Muito obrigado!

Sua solicitação à igus

Algumas das mais de 1.000 solicitações de clientes dos últimos anos


"Uma esteira porta cabos que termina diretamente com um conector, por exemplo, da Harting.
Isso elimina a peça final da esteira e reduz o espaço necessário."

Solicitação do cliente: Conector de esteiras porta cabos



Nosso novo produto: Module Connect

A interface personalizada: o Module Connect é o conceito de um novo tipo de conector para conectar cabos elétricos, cabos de fibra óptica e mangueiras pneumáticas. Como um conector de cabo, nosso conector modular de encaixe é caracterizado por um invólucro plano que economiza espaço e é usado sempre que vários ou um grande número de cabos precisam ser conectados no menor espaço possível.
 

"Programação intuitiva de robôs."

Solicitação do cliente: Sistema de controle do robô



Nosso novo produto: Controle de Robô igus

O sistema de controle de robô, igus Robot Control, é a primeira opção para resolver de forma flexível e eficiente as tarefas de automação na faixa de desempenho inferior e médio. A comunicação entre o sistema de controle e o software de mesmo nome ocorre via Ethernet ou Wi-Fi. Além disso, o sistema de controle oferece várias interfaces por meio de diferentes protocolos de comunicação através de funções integradasO Controle de Robô da igus permite o controle e a programação de robôs simples e intuitivos, facilitando o início da automação.
 

"Esteiras porta cabos, que são adequadas para salas limpas e compatíveis com ESD."

Solicitação do cliente: Esteiras porta cabos para salas limpas e ESD



Nosso novo produto: Série de esteiras porta cabos E6.ESD

A nova série de esteiras porta cabos E6.ESD não é feita apenas de material ESD eletricamente dissipativo, mas também é compatível com salas limpas, com baixa vibração e silenciosa. Graças ao material ESD, as cargas estáticas nos processos de fabricação de componentes eletrônicos ou montagens são evitadas de forma confiável. A série E6 está disponível com alturas internas de 29, 40 e 52 mm e pode ser configurada online.
 

"Um filamento condutor para impressoras 3D me ajudaria com protótipos de caixas. Com seu comportamento de compatibilidade eletromagnética, um invólucro feito com esse filamento se aproximaria muito de um invólucro feito de alumínio ou chapa metálica. No entanto, a conexão condutiva deve ser de baixa resistência, idealmente menor que 10 ohms."

Solicitação do cliente: Filamento condutor para impressoras 3D


 

Nosso novo produto: Materiais de impressão 3D compatíveis com ESD

Nossos pós de sinterização a laser com dissipação eletrostática iglidur i8-ESD e iglidur i9-ESD são ideais para aplicações em que as especificações de ESD são essenciais. Use-os para evitar danos aos componentes elétricos e para fabricar componentes antiestáticos para máquinas que exigem certificação ATEX. Os materiais são caracterizados pela alta rigidez, o que significa que as peças se deformam menos sob a mesma carga. Como todos os outros materiais de impressão 3D da igus, os pós ESD contêm lubrificantes sólidos que garantem baixo atrito e eliminam a necessidade de lubrificação adicional.
 

"Eu me beneficiaria de um aplicativo que me permitisse tirar uma foto da designação da peça na esteira porta cabos para obter mais informações, como possíveis separadores ou prateleiras, ou ser encaminhado diretamente para o site da igus."

Solicitação do cliente: Aplicativo de fotos


 

Nosso novo produto: Aplicativo de reconhecimento de peças de reposição

Encontrar a peça de reposição correta ou reconhecer qual componente foi usado pode levar algum tempo. Detalhes técnicos, folhas de dados e instruções geralmente também são necessários para isso; se esses documentos não estiverem disponíveis, o tempo necessário será muitas vezes maior. Com nosso aplicativo de reconhecimento de peças de reposição com suporte de IA, você pode identificar esteiras porta cabos, cabos, guias lineares, buchas e mancais lisos selecionados de forma rápida e fácil usando uma foto. Você também receberá informações sobre o produto e poderá ser redirecionado diretamente para a loja online, se desejar.
 

Nosso novo produto: aplicativo igusGO

Experimente uma maneira revolucionária de pesquisar produtos com a igusGO - nossa plataforma de nuvem com inteligência artificial. Basta tirar uma foto da aplicação existente e a igusGO lhe mostrará quais produtos da igus o ajudarão a projetar sua aplicação sem lubrificação. O aplicativo também mostra onde há mais potencial para melhorar a tecnologia da sua máquina e até reduzir custos ao mesmo tempo. Você pode saber mais sobre as aplicações que já foram otimizadas em máquinas comparáveis e ir diretamente para a loja, onde poderá ver mais informações e fazer pedidos ou consultas diretamente.
 

"Como a igus lida com os resíduos plásticos que surgem após a instalação ou após o uso dos produtos? Por exemplo, quando uma esteira porta cabos é substituída por uma nova, como a igus garante que ela seja reciclada corretamente e não acabe no meio ambiente?"

Solicitação do cliente: Reciclagem de plástico


 

Nosso novo produto: plataforma de reciclagem chainge

Para tornar a reciclagem de plásticos técnicos e industriais particularmente fácil, lançamos a plataforma de reciclagem chainge. Em nossa plataforma, você pode ter plásticos reciclados tanto de produtos da igus quanto de produtos de outros fabricantes. Você também tem a oportunidade de comprar e vender reciclados em nosso mercado. A plataforma é complementada por nossa rede, da qual você pode participar como parceiro de reciclagem.