Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Outros acessórios

Quantidade de produtos: 7

plásticos inteligentes isense

Elimina o tempo de inatividade não planejado e reduz os custos

e-rib: reforço para tubo corrugado

O reforço para sistemas de tubos corrugados já existentes.  Facilmente retrofitável, pouco espaço de instalação necessário e estabilidade contra movimento lateral indesejado.
de R$ 38,26/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Office e-chain OCR | Suportes de montagem

  • Basta anexar com ímãs de bloco
  • Diâmetro ø 35mm
  • O conjunto completo inclui:
    • Movendo final OCR.500.1
    • Final fixo OCR.500.2
de R$ 255,36/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Esteira porta cabos para escritório ZF14 | Suportes de montagem, plástico, peça única

  • Índice de largura 38mm
  • A: 51,6 mm
  • B: 50 mm
de R$ 83,89/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Office e-chain OCR | Intermediate bracket

  • The OCR can be mounted at defined distances using the intermediate bracket
  • The intermediate bracket allows points of the e-chain® to be attached to metallic surfaces with magnetic clips
de R$ 142,43/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Polymer mounting bracket with rubberised magnet for the Office Chain OCO

de R$ 383,51/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Polymer mounting bracket for the Office Chain OCO

a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h