Esteiras porta cabos para pontes rolantes de uma viga

Leve, compacto e durável: soluções de corrente de energia para pontes rolantes monoviga

Esteira porta cabos E2/000

Cadeia de energia série E2/000

  • Montagem fácil e versátil
  • Alta robustez combinada com funcionamento silencioso
  • Longa vida útil do cabo
  • Ampla gama de opções de montagem
Trilhos guias guidefast

guidefast Trilho de guia

  • Fixação lateral à viga do guindaste
  • Montagem simples, com economia de tempo de até 80% em comparação com a guia convencional
  • É enganchado com segurança em suportes pré-montados
guidefast control

controle guidefast

  • Guia de controle de frascos guidefast control
  • Seguro e com economia de espaço, sem emaranhamento de cabos
  • Integrado ao molde da viga do guindaste
Esteira porta cabos E4.1L

Sistema de cadeia de energia E4.1L

  • Combina a estabilidade do E4.1 com a acessibilidade do E2/000
  • Peso reduzido
  • Separação interna especialmente favorável aos cabos
Esteira porta cabos E4Q

Sistema de corrente de energia E4Q

  • Especialmente adequado para viagens longas e sem suporte
  • Economiza tempo e custos de montagem graças à abertura e ao fechamento sem ferramentas
E4.1R

corrente de energia E4.1R

  • Opção de design com rolamento ou deslizamento
  • Para uso em guindastes com cargas adicionais menores
  • Redução do ruído e da vibração
i.Sense
SuperCalha de alumínio
Cabos chainflex

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

sistema de corrente de energia em vez de festooning

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistema de corrente de energia em vez de enrolador de cabo motorizado

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

sistema de cadeia de energia em vez de sistema de barramento

Histórias de aplicações bem-sucedidas com pontes rolantes suspensas de uma viga

Pontes rolantes e guindastes em interiores

e-chain® para altas cargas de ácido clorídrico

Pontes rolantes e guindastes em interiores

Usina de concreto: Tempos de parada minimizados

plásticos inteligentes

...e outras histórias de sucesso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: