Buchas, roletes e redutores para paletização e tecnologia de transporte

Guias laterais ajustáveis

Ajustes de faixa
Saiba mais

Roletes transportadores

Roletes transportadores
Saiba mais

Suporte de bucha de correia transportadora

Suporte de bucha de correia transportadora
Saiba mais

Transições rolete de faca

Transições rolete de faca
Saiba mais

Placas fixas

Placas fixas
Saiba mais

Sistemas de armazenamento e buffer

Sistemas de armazenamento e buffer
Saiba mais

Esteiras de acionamento e transportador

Esteiras de acionamento e transportador
  • Boa absorção de cargas de borda
  • Resistente a produtos químicos e livre de corrosão
  • Baixas taxas de desgaste, longa vida útil
Mais sobre buchas autolubrificantes de transmissão

Sistemas de transporte aéreo

Sistemas de transporte aéreo
  • Muito econômicos
  • Desgaste mínimo
  • Resistente à sujeira
Mais sobre rolamentos rígidos de esferas xiros

Guia lateral ajustável

Guia lateral ajustável/ajuste de pista

Como os tamanhos de embalagens, recipientes e designs de garrafas são mais variáveis do que nunca hoje, as pistas na tecnologia de transportadores também devem ser altamente flexíveis. É importante ter a implementação mais simples e modular das tarefas de ajuste. Com uma ampla gama de eixos lineares, desde sistemas com volante até conceitos totalmente automatizados usando atuadores e sistemas de controle, oferecemos todas as soluções para um ajuste fácil da guia lateral.
Mais sobre produtos de ajuste de faixa
Eixo linear

Eixos lineares

  • Ampla gama de sistemas lineares com fuso de avanço, correia dentada e acionamento (opcional)
  • De plástico a sistemas de aço inoxidável muito rígidos à flexão
apiro

Redutor drygear Apiro

  • Sistema de redutor modular para soluções de automação
  • Modular, simples e econômico
  • Ajustes de faixa, tarefas de empurrador, mesas rotativas, eixos rotativos e muito mais
Rodas dentadas

Engrenagens

Modular, econômico, personalizado

Ajustes de faixa com redutor modular apiro

O sistema modular drygear redutor apiro permite que aplicações como pistas de alimentação sejam implementadas de maneira extremamente modular e econômica.


Saiba mais aqui

Ajuste da curva apiro

Visão geral do produto de ajuste de formato

Qual sistema de posicionamento é usado quando? Quais produtos existem? E quais são especificamente suas vantagens? Você pode descobrir tudo o que precisa saber sobre ajustes de formato aqui.
Visão geral do produto: ajustes de formato

Suporte da bucha do transportador

Roletes transportadores

Uma ampla variedade de sistemas de transporte é usada para mover mercadorias internamente. Mas para roletes transportadores, transportadores de esferas, mesas de roletes ou outros métodos de transporte, é sempre importante ter o suporte da bucha correto. Buchas autolubrificantes iglidur e rolamentos de esferas xiros, roletes guia e unidades de transferência de esferas não requerem lubrificação ou manutenção e podem garantir o funcionamento confiável do sistema de transporte, mesmo em indústrias com cargas pesadas de sujeira e operação contínua.
Roletes guia xiros

Roletes guia

  • Resistência ao desgaste com alto desempenho de funcionamento
  • Tubo de alumínio, aço inoxidável, carbono ou PVC
  • Grande seleção disponível em estoque
Unidades de transferência de esfera xiros

Unidades de transferência de esferas

  • Unidades de transferência de esferas para serviço pesado para qualquer aplicação
  • Carcaça feita de material xirodur permite operação sem lubrificação ou manutenção
Rolete transportador xiros

Rolamentos rígidos de esferas

  • Ampla gama de rolamentos de esferas para qualquer aplicação
  • Polímeros especiais permitem a eliminação completa de lubrificação e manutenção

DESTAQUES

Rolamento silencioso de dois componentes

A combinação de dois polímeros aumenta a estabilidade dimensional e prolonga a vida útil. Cerca de um terço do ruído dos rolamentos rígidos de esferas padrão feitos de xirodur B180.

xiros inovação

Rolete guia eletrostaticamente dissipativo

Esta versão garante que a carga eletrostática indesejada seja dissipada pelo nosso próprio material xirodur F180.

Suporte de bucha de correia transportadora

Suporte de bucha de correia transportadora

Na alimentação de mercadorias ou em outro tráfego interno de mercadorias, o funcionamento da correia transportadora deve ser sempre impecável. A seleção do produto nos pontos de rolamento da correia transportadora ajuda a garantir que sim. Mesmo em operação contínua e quando há contaminação pesada, a operação do ponto de rolamento deve exigir o mínimo de manutenção possível e ser absolutamente confiável.
Mais sobre produtos de rolamento de correia transportadora
Parafusos de dois furos com esfera de flange fixa

Parafusos de dois furos com esfera de flange fixa

  • Leve e econômico
  • Altamente resistente ao desgaste graças às esferas feitas de material iglidur
  • Habitação feita de vários materiais
Mancal esféricode flange fixa de quatro furos

Mancal esféricode flange fixa de quatro furos

  • Bucha de flange fixa com carcaça de plástico ou ferro fundido
  • Para cargas altas
  • Esfera feita de material iglidur, que não requer lubrificação ou manutenção
Rótulas esféricas de substituição

Rótulas esféricas de substituição

  • Rótulas de inserção esférica livres de manutenção para mancais metálicos e buchas de flange fixas
  • Também em conformidade com a FDA ou totalmente com invólucro de ferro fundido ou invólucro de chapa metálica de baixo custo
Relatório de usuário

Esteira transportadora: mancais esféricos igubal substituem rolamentos metálicos

Este fabricante internacional de telhas substituiu com sucesso rolamentos de mancal metálicos por rolamentos igubal.


Saiba mais sobre o plano de fundo

Mancal igubal instalado em uma esteira transportadora

Roletes de faca

Roletes de faca

Roletes de faca duráveis e resistentes ao desgaste, feitos de material iglidur, garantem que as correias transportadoras sejam defletidas de forma confiável, mesmo sob altas cargas. Os vários materiais iglidur oferecem as propriedades certas para qualquer aplicação. Por exemplo, o iglidur H1 é projetado para operação contínua em temperaturas particularmente altas, enquanto o iglidur A250 está em conformidade com as especificações FDA e EU/2011.
Saiba mais sobre nossos roletes de faca
Roletes de faca

Rolos de faca na loja

  • O material certo para qualquer aplicação
  • Compatível com FDA e EU/2011 ou para altas temperaturas ou velocidades
Temperatura

Quais são as vantagens?

  • O que distingue os roletes de faca iglidur de outros produtos?
  • Suas vantagens e informações sobre o material iglidur em resumo
Geometrias especiais de roletes de faca

Rolos de faca individuais

  • Envie uma consulta para o seu componente de moldagem por injeção individual
  • Adaptado precisamente à sua aplicação
  • Consultoria individual sobre materiais e processos de fabricação
Relatório de usuário

Roletes de faca iglidur na Krones

Em altas velocidades e em operação contínua, os roletes de lâmina iglidur são usados em operação contínua nas esteiras transportadoras da Krones AG.

Saiba mais sobre esta aplicação.

Roletes faca na Krones AG

Tribo-tape em placas fixas

Placas fixas

Os produtos podem se desgastar rapidamente dentro da tecnologia de transporte em placas fixas e nas paredes do curso. Para evitar arranhões nas garrafas de bebidas e desgaste prematuro nas embalagens cartonadas, as superfícies devem ser protegidas e ter o mínimo de atrito possível. A vida útil do produto e do recipiente pode ser estendida com revestimentos de fita tribo-tape ou placas de barras feitas de materiais iglidur otimizados para atrito.
forros de fita tribo

Fitas tribo-tape na loja online

  • Desgaste especialmente baixo
  • Vários materiais, para requisitos como altas temperaturas ou conformidade com as especificações da FDA

Vídeo: Tribo-fita na construção do modelo

  • As fitas tribo-tape são usados em aplicações como engenharia mecânica e tecnologia de transporte
  • A superfície tribologicamente otimizada minimiza o atrito e garante um transporte seguro
Placas de tarugos

Placas de material iglidur

  • Placas de barra sem lubrificação
  • Feito de material com características como resistência ao desgaste ou conformidade com a FDA
Relatório de usuário

Fita tribo-tape em um sistema de enchimento médico

A bucha no recipiente coletor e na calha de descarga minimiza a resistência ao atrito neste sistema de enchimento.

Saiba mais sobre esta aplicação.

Fita tribo-tape em um sistema de enchimento

Sistemas de armazenamento e buffer

Sistemas de armazenamento e buffer

As tabelas de armazenamento e buffer podem servir como armazenamento de peças para lidar facilmente com os picos de produção. Ambos os eixos de correia dentada drylin e as fitas tribo-tape garantem que nenhuma manutenção seja necessária.
Sistema linear e eixo de correia dentada

Eixos lineares com acionamento de correia dentada

  • Para tarefas de posicionamento e ajuste
  • Baixa inércia cria alta eficiência
  • Orientação sem lubrificação
forros de fita tribo

Fitas tribo-tape na loja online

  • Desgaste especialmente baixo
  • Vários materiais, para requisitos como altas temperaturas ou conformidade com as especificações da FDA
Tabela de buffer do sistema de preenchimento médico

Relatório de usuário

Neste sistema de enchimento médico, fitas tribo-tape foram usadas na parte inferior da mesa buffer e na calha de ejeção. Eles minimizam a resistência ao atrito.

Visão geral do produto de ajuste de formato

Qual sistema de posicionamento é usado quando? Quais produtos existem? E quais são especificamente suas vantagens? Você pode descobrir tudo o que precisa saber sobre ajustes de formato aqui.
Visão geral do produto: ajustes de formato

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h