Buchas, roletes e redutores para paletização e tecnologia de transporte

Ajustes de faixa

Guias laterais ajustáveis

Roletes transportadores

Roletes transportadores

Suporte de bucha de correia transportadora

Suporte de bucha de correia transportadora

Transições rolete de faca

Transições rolete de faca

Placas fixas

Placas fixas

Sistemas de armazenamento e buffer

Sistemas de armazenamento e buffer

Esteiras de acionamento e transportador

Esteiras de acionamento e transportador

  • Boa absorção de cargas de extremidade
  • Resistente a produtos químicos e livre de corrosão
  • Baixas taxas de desgaste, longa vida útil
Sistemas de transporte aéreo

Sistemas de transporte aéreo

  • Econômico
  • Menor desgaste
  • Resistente à sujeira
Eixo linear

Eixos lineares

  • Ampla gama de mesas lineares com fuso de avanço, correia dentada e, opcionalmente, com acionamento
  • Desde sistemas de plástico até sistemas muito rígidos em termos de flexibilidade feitos de aço inoxidável
apiro

drygear Apiro

  • Sistema modular de redutor para soluções de automação
  • Modular, simples, econômico
  • Para ajuste de formato, tarefas de empurrador, mesas giratórias, eixos giratórios e muito mais
Engrenagens cônicas

Engrenagens

  • Engrenagens plásticas resistentes ao desgaste, engrenagens cônicas, cremalheiras e engrenagens angulares
  • Livre de lubrificação e manutenção graças ao material iglidur
  • Também personalizadas no serviço de impressão 3D

Roletes transportadores

Suporte da bucha do transportador
rolos transportadores xiros

Rolete guia

  • Baixo desgaste com alto desempenho operacional
  • Tubo feito de alumínio, aço inoxidável, carbono ou tubo de PVC
  • Grande variedade disponível em estoque
Unidades de transferência de esfera xiros

Unidades de transferência de esferas

  • Unidades de transferência de esferas para serviço pesado para todas as aplicações
  • O alojamento feito de material xirodur permite uma operação livre de lubrificação e manutenção
Rolete transportador xiros

Rolamentos rígido de esfera com ranhura radial

  • Ampla gama de rolamentos de esferas para todas as aplicações
  • Totalmente sem lubrificação e manutenção, graças aos polímeros especiais

Destaques

Rolamentos silenciosos de dois componentes

Rolamentos de esferas de dois componentes

Rolete guia com dissipação eletrostática

Rolete guia transportador dissipativo
Mancal com flange de dois furos

Mancal de flange com dois furos

  • Leve e econômico
  • Altamente resistente ao desgaste graças ao uso de esferas feitas de material iglidur
  • Alojamento em vários materiais
Mancal com flange de quatro furos

Mancal de flange com quatro furos

  • Mancal montado em flange com alojamento de plástico ou ferro fundido
  • Para alta carga
  • Esfera feita de material iglidur livre de lubrificação e manutenção
Rótulas esféricas de substituição

Rótula de substituição esférica

  • Rótulas de substituição esférica livres de manutenção para pillow block
  • Também em conformidade com a FDA ou completo com alojamento de ferro fundido ou alojamento de chapa metálica de baixo custo
Roletes de ponta de faca

Rolete de ponta de faca na loja

  • O material certo para cada aplicação
  • Seja para altas temperaturas, conformidade com a FDA e a UE/2011 ou altas velocidades
Temperatura

Quais são as vantagens?

  • Como o rolete de ponta de faca iglidur se diferencia de outros produtos?
  • Seus benefícios e informações sobre o material iglidur em um relance
Geometrias especiais de roletes de faca

Roletes de ponta de faca personalizados

  • Solicite componentes individuais para moldagem por injeção
  • Personalizados com precisão para sua aplicação
  • Consultoria individual sobre o material e o processo de produção

Placas fixas

Tribo-tape em placas fixas
forros de fita tribo

revestimentos tribotape na loja

  • Desgaste excepcionalmente baixo
  • Diversos materiais, por exemplo, para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA

Vídeo: tribotape na construção de modelos

  • Os revestimentos tribotape são usados, por exemplo, na engenharia mecânica ou na tecnologia de transportadores
  • Graças à superfície tribologicamente otimizada, o atrito pode ser minimizado e o transporte seguro é garantido
Placas de tarugos

Tarugos iglidur

  • Tarugos sem lubrificação
  • Feitos, por exemplo, de material particularmente resistente ao desgaste ou em conformidade com a FDA

Sistemas de armazenamento e buffer

Sistemas de armazenamento e buffer
Sistema linear e eixo de correia dentada

Eixos lineares com acionamento por correia dentada

  • Para tarefas de posicionamento e ajuste
  • A baixa inércia gera alta eficiência
  • Guia sem lubrificação
forros de fita tribo

revestimentos tribotape na loja

  • Desgaste excepcionalmente baixo
  • Diversos materiais, por exemplo, para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA
Tabela de buffer do sistema de preenchimento médico

Relatório do usuário

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: