corrente e cabo de energia para longas distâncias em estaleiros

Guindaste de estaleiro

Guindastes de goliath

Goliath crane

Pontes rolantes

Pontes rolantes e guindastes em interiores

Histórias de aplicações bem-sucedidas com guindastes de estaleiros

Guindastes de estaleiro naval
plásticos inteligentes

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Produtos duráveis para a tecnologia de guindastes

Esteiras porta cabos com rolamentos
  • Altas forças de tração/empurrão e menos desgaste graças às tolerâncias precisas.
  • Os roletes livres de manutenção reduzem as forças de tração/empurrão em até 75% e permitem distâncias de deslocamento particularmente longas
  • Disponível em aço inoxidável e alumínio para resistência à água do mar e redução de peso
  • Também disponível como uma calha de plástico econômica e resistente à corrosão
Extremidade móvel flutuante
  • Para equalizar longas distâncias de deslocamento
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P
  • Pode ser usado com diferentes fontes de energia
Cabos chainflex
  • cabo para uso em cadeia de energia
  • Ampla gama de produtos
  • Projetado para velocidades e acelerações enormes, longas distâncias de deslocamento e as mais adversas influências ambientais
Cabo de motor chainflex
  • Principalmente com material de revestimento externo TPE para faixas de temperatura extremas
  • Alta resistência à abrasão para uma longa vida útil
  • Vida útil calculável on-line. Com garantia de 4 anos
Cabo de controle chainflex
  • De 12 núcleos com encordoamento em feixe
  • Longos tempos de operação graças à prevenção de saca-rolhas
  • A vida útil pode ser calculada on-line. Com garantia de 4 anos
EC.PP com eixos
Cantos deslizantes
Sensor CF.P

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: