Esteiras porta cabos para pontes rolantes de uma viga

Pontes rolantes de uma viga ou portos de uma viga são tipos particularmente flexíveis de guindastes que asseguram o levantamento e o transporte de cargas pesadas, especialmente em armazéns ou pavilhões de produção.
Devido à ampla gama de aplicações dos sistemas, uma solução de fornecimento de energia feita sob medida é necessária, dependendo da aplicação. Nossas esteiras porta cabos, canais de guia e cabos também são projetados para posterior instalação rápida, um processo silencioso e os menores raios de curvatura.

Leve, compacto e durável: soluções de fornecimento de energia para pontes rolantes de uma viga

Esteira porta cabos E2/000

E2/000 série de esteiras porta cabos

  • Instalação fácil e versátil
  • Alta robustez combinada com operação silenciosa
  • Longa vida útil dos cabos
  • Várias opções de fixação
Saiba mais sobre a esteiras porta cabos E2/000
Trilhos guias guidefast

Trilhos guias guidefast

  • Fixação lateral na viga do guindaste
  • Fácil de instalar, economiza até 80% de tempo em comparação com as guias convencionais
  • Fixados com segurança em suportes pré-fixados
Aprenda mais sobre o guidefast
guidefast control

guidefast control

  • Orientação do dispositivo de controle, controle rápido da guia
  • Segurança e economia de espaço. Sem emaranhamento dos cabos
  • Integrado na forma da viga da grua
Saiba mais sobre o controle com guia rápido

Esteira porta cabos E4.1L

Sistema de esteira porta cabos E4.1L

  • Combina a estabilidade do E4.1 com a acessibilidade do E2/000
  • Peso reduzido
  • Separação interna particularmente amigável para cabos
Saiba mais sobre a esteira porta cabos E4.1L
Esteira porta cabos E4Q

Sistema de esteira porta cabos E4Q

  • Especialmente adequado para cursos longos e sem suporte
  • Economizar tempo e custos de instalação, abrindo e fechando sem ferramentas
Saiba mais sobre a esteira porta cabos E4Q
E4.1R

Esteiras porta cabos E4.1R

  • Pode ser enrolado ou deslizado
  • Para uso em guindastes com pesos de enchimento menos altos
  • Reduz ruído e vibração
Saiba mais sobre a E4.1R

Sistemas inteligentes de monitoramento de condições | i.Sense

O sistema de sensor inteligente i.Sense e o software monitoram a condição da esteiras porta cabos na grua 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos tempos de operação e clima severo significam altas cargas para guindastes STS, i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos maiores.
Saiba mais sobre o i.Sense

SuperTroughs de alumínio

Os percursos de guia são utilizados para cursos longos, de 5 a 12m, dependendo do tipo de esteira, e apoiam a operação suave e de baixo atrito das esteiras porta cabos. Os SuperTroughs de alumínio consistem em um perfil de alumínio livre de corrosão e resistente à água do mar. Eles também permitem uma montagem muito fácil e universal.
Saiba mais sobre os canais de guia

Cabos chainflex para aplicações em movimento

Há muitos anos fabricamos cabos que são especialmente projetados e fabricados para esteiras porta cabos. Ao fazer isso, somos levados a fornecer a solução mais econômica para nosso cliente que tem uma clara garantia de vida útil. Em nossa ampla gama, você encontrará cabos projetados para velocidades e acelerações enormes, cursos longos e as influências ambientais mais adversas.
Mais informações sobre os cabos flexíveis chainflex

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Histórias de aplicações bem sucedidas com pontes rolantes de uma viga

Pontes rolantes e guindastes em interiores

Esteiras porta cabos para altos níveis de ácido clorídrico

Sistemas de esteiras porta cabos de plástico resistente a produtos químicos para o fornecimento de energia de guindastes de processo foram comprovados em uma planta de galvanização a quente por muitos anos.
Pontes rolantes e guindastes em interiores

Planta de concreto: tempo de parada minimizado

Os guindastes de porto nesta produção de tubos eram anteriormente fornecidos com energia através de cabos de reboque. A confiabilidade aumentou significativamente desde que foram substituídas por esteiras porta cabos robustas.
Plásticos inteligentes

... e outras histórias de sucesso

Em outros exemplos de aplicação, descubra como nossas esteiras porta cabos e cabos chainflex são usados na indústria de guindastes para diferentes requisitos.

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.


Isso também pode ser interessante para você

Pontes rolantes
 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h