Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Existe uma grande variedade de aplicações possíveis para as buchas autolubrificantes de plástico de alto desempenho na indústria agrícola. Em muitos pontos dos tratores – a transmissão, os mecanismos dos pedais ou na cabine do condutor de máquinas agrícolas – as buchas metálicas ou as guias lineares de esferas recirculantes também podem ser substituídas por buchas autolubrificantes de polímero livres de lubrificação.
As vantagens específicas são:
Livres de manutenção e lubrificação
Amortecimento de vibrações
Estabilidade mecânica elevada
Compensação de inclinações e flexões
Suporte da bucha do motor
iglidur® G A bucha versátil, suporta cargas nas extremidades
2Ajuste de espelhos
iglidur® J Baixo coeficiente de atrito, baixo desgaste
3Dobradiça da porta
iglidur® G A bucha versátil, adequada para eletrodeposição
4drylin® W Livre de lubrificação e modular
5Ajuste do assento traseiro
drylin® W Livre de lubrificação e modular
6Bucha na coluna de direção
iglidur® J Baixo coeficiente de atrito, baixo desgaste, baixa absorção de umidade
7Elemento operacional
Esteira porta cabos triflex® 3D
8Ajuste dos apoios de braço
drylin® N Leve, discreta e funcionamento a seco
9Conexão de válvulas hidráulicas
Junta dupla igubal® Compensação por desalinhamento, sistema modular
10Ajuste da bucha do banco
Esteira porta cabos E2 + cabos chainflex® Forte, silencioso e instalado rapidamente
11Pedal
iglidur® J Baixo coeficiente de atrito e desgaste, pouca tendência para deslizar/grudar
12Suporte de buchas autolubrificantes de chassis
iglidur® Z Para cargas dinâmicas pesadas, temperatura de até 250 ° C, extremamente resistente à meios
13Elevador de potência
iglidur® Q2 Resistente ao desgaste com cargas pesadas
14Buchas de ponta de eixo
iglidur® P Baixa absorção total de umidade, impermeável a impactos e golpes
Ajuste de espelhos
2 3Ajuste do assento traseiro
4Bucha na coluna de direção
5Bucha na coluna de direção
6Elemento operacional
7Conexão de válvulas hidráulicas
8Ajuste do assento traseiro
9Ajuste dos apoios de braço
10Ajuste da bucha do banco
11Dobradiça da porta
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h