Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Guia telescópica de polímero NTP27 da igus

Livres de metal e leves

Economize custos e peso com a guia telescópica de polímero drylin® NTP27

Desde a sua apresentação, a guia telescópica NTP-27 drylin® tem gerado muito entusiasmo...
  • Primeira guia telescópica sem metal
  • Trabalha livre de lubrificação e graxa
  • Absolutamente higiênica
  • Leve e ajustável
  • Robusta até 2.5kg
Com as cores padrão cinza escuro, cinza claro e branco, a NTP adapta-se ao ambiente envolvente. estamos agora adicionando o laranja e o azul à gama de cores, oferecendo também a opção de um design na cor que deseja para corresponder ao ambiente da sua aplicação.
 

Novidade em 2021

Guia telescópica em polímero disponível em um novo comprimento de extensão na cor desejada

Com as cores padrão cinza escuro, cinza claro e branco, a NTP adapta-se ao ambiente envolvente Atualmente estamos a incorporar o laranja e o azul à gama de cores, oferecendo também a opção de um design na cor que deseja para corresponder ao ambiente da sua aplicação.
NTP-27 em azul
NTP-27 em laranja

Aumentar a tecnologia com as novidades da igus

Aumentar a tecnologia

  • O trilho telescópico drylin® NT mais leve pesa 45g
  • 100% autolubrificante com polímeros de alto desempenho iglidur®
  • Sem chocalhos e silencioso devido a segmentos de pré-tensionamento
  • Ajuste contínuo até 125 mm
Reduzir custos com as novidades da igus

Reduzir custos

  • Baixa inércia de massa devido ao design de plástico sólido
  • Ideal para requisitos leves e transportáveis
  • Função à prova de falhas, sem risco de danos às esferas, etc.
  • Econômica através de moldagem por injeção
  • Pode ser pedido online a partir de 1 peça
Novidades igus

Comprovado

  • Testado: Funcionalidade 100% livre de manutenção através dos polímeros iglidur® autolubrificantes J3B e GLW
  • Testado: até quatro vezes mais silencioso do que as guias de metal devido à ausência de corpos metálicos rolantes
  • Testado: montagem em menos de cinco segundos usando
    o princípio snap-in
Reciclagem igus

Sustentabilidade

  • Função totalmente livre de manutenção devido à autolubrificação
  • 100% limpo e sem perigo para materiais adjacentes
  • Leve, ideal para aplicações críticas para emissões


Aplicações versáteis

Por isso, desenvolvemos a guia telescópica 100% em polímero

As indústrias de design de interiores, de reabilitação e indústria médica são os mercados-alvo da guia telescópica NTP-27 em polímero, mas não se limita apenas a estas.
 
O peso reduzido, o fato de ser livre de corrosão e a montagem rápida tornam a guia telescópica NTP em polímero uma excelente adição à nossa gama de guias telescópicas. Já disponível com comprimentos de extensão de até 150 mm. Enviado em 24 horas. No mundo todo. 
 
Haste telescópica de polímero sólido NTP27 da igus

Telescópio de polímero sólido NTP da igus
Comprimento de extensão de até 150 mm
Haste telescópica de polímero sólido estendida


Pergunte aos nossos especialistas

Contato o especialista da igus Nosso especialista igus® terá o prazer em aconselhá-lo a esse respeito, sem compromisso.
Entre em contato conosco aqui

Faça o download do catálogo atual

Novidades HMI 2020 Faça o download em PDF e conheça as inovações da igus®.
Acesse os downloads aqui

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para seus problemas em nosso site
Ir para outros produtos

Amostra NTP
Leves, silenciosas e livres de lubrificação
Encomende aqui a sua amostra da primeira guia telescópica em polímero da igus®.

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin

Limite de carga estrutural da guia telescópica NTP-27 drylin®

Limite de carga estrutural NT drylin
              F max [N]
F            25
Limite de carga estrutural NT drylin
              F max [N]
Fs x        40 
Fs y        8
Fs z       12.5

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h