Novidades de guias lineares drylin® 2020 - Visão geral


Aumentar a tecnologia, Reduzir custos. É a nossa missão.

Seja para espaços de instalação muito pequenos ou em espaços muito grandes. De uma quantidade de um a milhões todos os meses. Nada é demais para a igus®. Todos os nossos clientes, com suas exigências e necessidades individuais, são de igual importância.  
 
Devido às muitas aplicações, ideias e projetos, enfrentamos repetidamente o mesmo desafio: como a solução pode ser? Como podemos lidar com o problema?
 
Como resultado, trabalhamos juntos para criar novos produtos todos os anos  - soluções para problemas. Muitos deles ultrapassam o status de um projeto de cliente individual na produção. Esta é a novidade da igus® de Primavera. Em 2020 também  - talvez particularmente quando muitas coisas estão mudando no mundo e muitos clientes estão procurando alternativas.  
 
Você também está procurando uma alternativa? - Nós teremos o maior prazer em lhe fornecer consultoria especializada gratuitamente e sem compromisso!
 
Envie o seu pedido

Versão Econ da guia linear com revestimento anodizado claro (Klareloxal) agora disponível: drylin® TS-CA

drylin T econ
Aumentar a tecnologia
  • Superfície resistente à corrosão
Reduzir custos
  • Todos os tamanhos de instalação de trilhos são 15% mais econômicos do que a versão anodizada dura
Comprovado
  • Anodizado claro, testado por spray de sal (NSS) de acordo com
    DIN EN 9227 / ASTM B-117
Sustentabilidade
  • 66% mais leve devido ao uso de alumínio em vez de aço

Coberto com segurança: tampa de extremidade drylin® WS-20

Tampa de extremidade drylin WS
Aumentar a tecnologia
  • Mais segurança com tampas de extremidade robustas
Reduzir custos
  • Um conjunto para ambos os lados do trilho
  • Produção econômica através de moldagem por injeção

Comprovado
  • Geometria de proteção de extremidade arredondada para manuseio seguro
Sustentabilidade
  • Moldagem por injeção otimizada para materiais devido a duas buchas sendo fabricadas em um único processo
  • Reutilizável (removível)

Versão em aço inoxidável agora disponível: bucha de troca drylin® W

Buchas de substituição drylin W
Aumentar a tecnologia
  • O alojamento de aço inoxidável bipartida permite mudar a bucha diretamente no trilho
Reduzir custos
  • Pode ser usado com todos as guias lineares drylin® W; tamanho de instalação 20, eixo da correia dentada ZLW-20 e módulo linear SLW-2080, aço inoxidável
Comprovado
  • Testado: iglidur® X resistente a acetona (10%), ácido benzóico (20%, aquoso), solução branqueadora, óleos de perfuração, ácido butírico, água do mar, etc. (lista completa)
Sustentabilidade
  • O alojamento linear pode ser usada por toda a vida
  • Substituição fácil de peças de desgaste, peso do elemento deslizante < 5g

A 16mm com um perfil mais baixo do que nunca: drylin® W MonoSlide 0660

drylin w monoslide
Aumentar a tecnologia
  • Monobloco feito de alumínio para manuseamento robusto
  • Elementos deslizantes fabricados com iglidur® J para operações de longa duração
Reduzir custos
  • Economize espaço de armazenamento -> 1 componente em vez de 9 ( como é o caso de patins lineares padrão)
Comprovado
  • Menos 12% de altura de instalação do que o padrão
  • Resistente à corrosão devido ao revestimento anodizado claro
Sustentabilidade
  • Livre de manutenção e autolubrificação devido à utilização de polímeros de alta performance da igus®


Instalação fácil: guia telescópica de polímero

Outras cores agora disponíveis, para além das cores padrão

Haste telescópica de polímero sólido NTP27 da igus
Aumentar a tecnologia
  • Polímeros igus® em três cores
  • Suporta até 2,5 kg
  • Até 70% mais leve que o aço
Reduzir custos
  • Produção econômica através de moldagem por injeção
  • Montagem rápida devido a ganchos de encaixe
Comprovado
  • 64% mais leve e espaço de instalação 23% mais estreito em comparação com o NT-35
Sustentabilidade
  • Guia telescópica sem uso de metal e livre de lubrificação
  • Baixa inércia reduz emissões na indústria da aviação, entre outros


Verificação da função com o toque de um botão: carrinho LED isense

Carrinhos lineares isense LED da drylin igus
Aumentar a tecnologia
  • Carrinho linear com visor de função óptica
  • Manutenção previsível devido ao sensor de desgaste no revestimento
Reduzir custos
  • Uso direto sem integração no ambiente local de TI
  • Curto tempo de inatividade devido à rápida substituição da bucha
Comprovado:
  • Função testada no laboratório igus®
Sustentabilidade:
  • Totalmente isentos de lubrificação
  • Longa vida útil devido aos revestimentos iglidur J200
  • Reutilização de todas as peças metálicas


Economia e design: trilho linear com anodização clara

WS 10-40 sem furo - trilho anodizado claro
Aumentar a tecnologia:
  • Cor prata consistente, ideal para peças visíveis
Reduzir custos:
  • 15% mais econômico que a versão com anodização rígida
Comprovado:
  • 66% mais leve devido ao uso de alumínio em vez de aço
Sustentabilidade:
  • Pode ser usado em ambientes críticos para emissão


Economize dinheiro e reduza o peso: alojamento de polímero

WS 10-40 sem furo - trilho anodizado claro
Aumentar a tecnologia:
  • Robusto e resistente à corrosão devido aos polímeros igus®
  • Até 75% mais leve que a série RJUM-05 em alumínio
Reduzir custos:
  • Produção econômica através de moldagem por injeção
  • Montagem rápida devido ao alojamento dividido da bucha
Comprovado:
  • Vida útil 8 vezes maior em aço e aço inoxidável devido ao revestimento linear iglidur® E7
Sustentabilidade:
  • Troque a bucha diretamente no eixo
  • Alojamento de plástico reutilizáveis
  • Totalmente isentos de lubrificação

Operação suave livre de lubrificação: patim híbrido

Patim híbrido WJRM-BB-41
Aumentar a tecnologia
  • Funcionamento suave rolamentos de esféras
  • Posicionamento flexível
  • Dimensões de instalação planas de 30mm
  • Orientação otimizada do rolamento 
Reduzir custos
  • Alojamento econômico em liga de zinco fundido
  • Patins híbridos sem lubrificação
Comprovado
  • Vida útil testada no laboratório da igus
  • Funcionamento até 70% mais suave
Sustentabilidade
  • Ajustamento fácil e elevada eficiência energética
  • Guias lineares higiênicas sem lubrificação
  • Sem riscos de contaminação para o usuário

 

Posicionamento intuitivo: carrinhos de posicionamento

Carrinhos de posicionamento WWC drylin com função de travamento
Aumentar a tecnologia
  • Posicionamento preciso sem equipamento de medição
  • Princípio de trava de mola com esfera
  • Modelo de baixo perfil
  • Montagem e desmontagem rápidas
Reduzir custos
  • Ajuste definido sem escala de medida, régua ou indicador de posição
  • Utilização de perfis padrões
Comprovado
  • A vida útil dos carrinhos compactos drylin W pode ser calculada online
  • Travamento principal testado no laboratório da igus
Sustentabilidade
  • Elementos deslizantes substituíveis, todas as peças metálicas são reutilizáveis
  • Totalmente isentos de lubrificação.

Baixo perfil, leve e durável: carrinho de polímero iglidur

Guia linear de baixo perfil NW-22-40
Aumentar a tecnologia
  • Carrinho linear de menor perfil para guia linear com altura de instalação de 9,3 mm
  • Rosca de ligação no carrinho
Reduzir custos
  • Produção econômica através de moldagem por injeção
  • Instalação rápida e fácil sem instruções
Comprovado
  • A vida útil pode ser calculada online
  • Com elevada vida útil devido ao polímero de elevada performance iglidur® J
Sustentabilidade
  • Muito leves devido à redução de peso 2/3, comparativamente com os carrinhos padrão

Estudo: guia linear/rotativa

Guia lineares/rotativas drylin W
Aumentar a tecnologia
  • Modelo de baixo perfil
  • Movimentos lineares e giratórios em um único componente
Reduzir custos
  • Duas funções em um único carrinho
  • Reduz o esforço de design
  • Conjunto de montagem variável com placa de transporte preparada para receber o mancal axial
Comprovado
  • A vida útil das guias lineares drylin® Q e iglidur® PRT-04-50 podem ser calculadas online
Sustentabilidade
  • Componentes limpos
  • sem risco de contaminação por substâncias ou componentes adjacentes
  • Leves devido ao uso de alumínio e polímeros


Eixo da correia dentada em aço inoxidável

WS 10-40 sem furo - trilho anodizado claro
Aumentar a tecnologia:
  • Altura do sistema de 40 mm com novo tamanho de instalação Ø 10
  • Resistência à corrosão
Reduzir custos:
  • Modular: três larguras de sistema e três comprimentos de carrinho
Comprovado:
  • Testado em um teste de longa duração no laboratório igus®.
Sustentabilidade:
  • Sem lubrificação, sem graxa ou óleo no sistema
  • Design transparente para limpeza rápida e fácil


 
 
Módulos drylin® SLW-XY prontos para instalar

Mesas XY SLW, novos tamanhos
Aumentar a tecnologia:
  • Apenas 1 unidade para duas direções de ajuste
  • 4 tamanhos de instalação
  • Para uma superfície de trabalho de até 500mm x 500mm
Reduzir custos:
  • Redução do esforço de construção graças ao envio pronto para instalar de um único módulo linear para ambas as configurações
Comprovado:
  • Proporção da área (altura de instalação/superfície de trabalho) sempre ≤ 2
Sustentabilidade:
  • Posicionamento bidireccional com um módulo em vez de dois
  • Livres de manutenção, claro, livre de lubrificação


 
 
A loja online para módulos lineares prontos para instalar

Loja de tecnologia de acionamento para módulos lineares prontos para instalar
Aumentar a tecnologia:
  • Encomenede facilmente em nossa loja online: módulos lineares prontos para ligar e eixos lineares
  • Dois comprimentos de curso definidos para cada sistema
  • Flexível com pinos de acionamento para acionamento manual e elétrico
Reduzir custos:
  • Encomende com apenas um clique
  • Sem procura e montagem demorada
  • Redução do esforço de design com arquivo PDF e CAD disponível na loja online
  • Guia linear do sistema linear drylin® W/R
Comprovado:
  • Testado para cursos de 250mm e 500mm: fio trapezoidal Tr10x2 (SLW-1040/SHT-12), carga axial dinâmica 300N, curso de 500mm, velocidade de alimentação 0,15m/min, velocidade 75rpm, vida útil min. 8,369 cursos duplos
Sustentabilidade:
  • Funcionamento livre de lubrificação
  • Livre de manutenção devido à utilização de polímeros autolubrificantes da igus®
  • Componentes leves como plástico e alumínio


Geração aprimorada de engrenagens de onda de tensão

igus® engrenagem de onda de tensão
Aumentar a tecnologia:
  • Eficiência até 50% maior
  • Leve e compacto, fabricado na igus®  polímeros de alto desempenho
Reduzir custos:
  • Custo-benefício devido ao uso de plástico
  • Adaptação rápida e fácil como eixo 5 em robôs
Comprovado:
  • Eficiência elevada em 28%
  • Capacidade de carga elevada em 94%
Sustentabilidade:
  • Operação completamente livre de lubrificação
  • Inércia mais baixa como eixo 5 em robótica


Software e hardware igus® Robot Control

Sistema de controle de robô com software e hardware da igus®
Aumentar a tecnologia:
  • Novo software de controle de robótica da igus®
  • Disponível no gabinete de controle ou no trilho de cartola (DIN)
Reduzir custos:
  • Experimente o software de programação gratuitamente online
  • Controle intuitivo do operador para todos
Comprovado:
  • O usuário pode testar o software como um download gratuito
Sustentabilidade:
  • Um software para programar robôs lineares, robôs delta e braços de robôs


robolink DP agora com proteção contra respingos de água

RL-DP com proteção contra respingos de água
Aumentar a tecnologia:
  • Resistência aos respingos de água devido à articulação robótica tribologicamente otimizada para Classe de Proteção IP 44
  • Elos de ligação feitos de aço inoxidável
  • Motores com codificador Classe de Proteção IP 65

Reduzir custos:
  • Variante de robô leve e compacto para utilizar sob as condições mais extremas.
  • Robô com proteção contra respingos de água diretamente disponível como versão padrão, sem quantidade mínima de encomenda necessária para eficiência de custos

Comprovado:Sustentabilidade:
  • Energeticamente eficiente (robótica leve)
  • 100% sem necessidade de manutenção


Eixo 7 para robôs

Eixo 7 para robôs
Aumentar a tecnologia:
  • Eixo linear 7 pronto para instalar em robótica
    para uso flexível de robôs na área de trabalho
  • Kits de adaptador correspondentes para robolink DP e UR com integração cap de UR
Reduzir custos:
  • Eixo ZLW-20 da correia dentada do sistema modular drylin® W
  • Kits disponíveis individualmente ou como ZLW-20 pronto para instalação
Comprovado:
  • Espaço de trabalho do robô até 4 vezes maior devido ao ajuste linear com o eixo 7
Sustentabilidade:
  • Eixo da correia dentada ZLW-20 100% livre de lubrificação
  • Os materiais podem ser reciclados


Redutor modular para robôs: drygear® Apiro

Utilizável para uma ampla variedade de aplicações

Redutor para robôs
Aumentar a tecnologia:
  • Design modular para ajustes manuais e motorizados
  • Engrenagens helicoidais fabricadas com polímeros de alto desempenho da igus tribologicamente otimizados
Reduzir custos:
  • Redutores econômicos em plástico sólido
  • Conversão rápida possível
Comprovado:
  • 100% operação limpa
  • Desempenho 40% melhor com o iglidur® A180
Sustentabilidade:
  • Muito leve e completamente livre de lubrificação


Novo sistema redutor planetário drygear® Apiro

Tamanho 20

Redutor planetário
Aumentar a tecnologia:
  • As engrenagens planetárias são produzidas em polímeros de elevada performance tribologicamente otimizados da igus®
  • Mesa linear modular para ajustes manuais e acionados por motor
  • Pode ser combinado com o sistema modular Apiro®
  • Possibilidade de exercer forças maiores com o mesmo espaço de instalação
  • Pode ser ligado a motores de passo NEMA ou motores Dc (opcional)

Reduzir custos:
  • Redutor econômico devido à utilização de polímero
  • Conversão rápida possível
Comprovado:
  • Mais de 1 milhão de ciclos alcançados a uma velocidade
  • de 500mm/sec e a uma carga de 2.5kg

Sustentabilidade:
  • Muito leve e completamente livre de lubrificação


O motor de passo com codificador angular incremental que economiza espaço reduz os custos da máquina

economiza espaço ... mais leve ... menor custo!

Motor de passo com encoder angular incremental com redução de espaço
Aumentar a tecnologia:
  • Motor de passo com codificador angular que economiza espaço
  • Encoder preciso de três canais, 5V com 500 pulsações
  • Adequado para fusos de avanço e eixos de correia dentada, assim como robôs lineares e robôs delta
Reduzir custos:
  • Econômicos devido ao alojamento de plástico do encoder angular
  • Alternativa econômica aos motores servo
  • Alternativa econômica aos motores com conectores métricos
Comprovado:
  • 10% de economia de peso em comparação com motores com conectores métricos
  • Até 20% menos espaço de instalação em comparação com motores com conectores métricos
  • Pode ser utilizado com o controlador para motores dryve® D1 da igus®
Sustentabilidade:
  • Livres de manutenção, claro, livre de lubrificação
  • Vida útil longa (de até 30.000 horas de funcionamento)
Nota: na loja, você pode encontrar mais dados técnicos em todos os quatro tamanhos de instalação.


Os motores EC/BLDC com codificador Hall/angular e freio retêm cargas verticais se houver um mau funcionamento

forte ... rápido ... seguro

Motores EC/BLDC com codificador Hall/angular e freio
Aumentar a tecnologia:
  • Motor EC/BLDC com Hall/codificador & freio 
  • Freio do motor para aplicações verticais
  • Torque de retenção do freio: 0,5-1,5 Nm
  • Adequado para fusos de avanço e eixos de correia dentada, assim como robôs lineares e robôs delta

Reduzir custos:
  • Econômico graças à conexão do cabo
  • Alternativa econômica aos motores servo
  • Motor e freio em um único cabo de conexão
Comprovado:
  • Máx. freio de força de retenção (vertical, estático)

Sustentabilidade:
  • Livres de manutenção, claro, livre de lubrificação
  • Vida útil longa (de até 30.000 horas de funcionamento)
Nota: na loja, você pode encontrar mais dados técnicos em todos os quatro tamanhos de instalação.


Engrenagem planetária para motores de passo e EC/BLDC

... grande redução, mais torque ...

Engrenagem planetária para motores de passo igus® e EC/BLDC
No caso de motores de passo de rotação lenta, um torque de até 44 Nm pode ser gerado permanentemente.
 
Aumentar a tecnologia:
  • Aumente o torque de saída de motores elétricos
  • Pode ser combinada com motores de passo e BLDC
  • Adequado para módulos acionados por correia dentada ou fuso, robôs lineares ou robôs delta
Reduzir custos:
  • Em conjunto com motores de passo
  • Alternativa econômica aos motores servo
Comprovado:
  • Até 75% mais torque para uma transmissão de 15, 20, 40 em comparação com uma transmissão de 3, 5 e 10
  • Pode ser utilizado com o controlador para motores dryve® D1 da igus®
Sustentabilidade:
  • Livres de manutenção, claro, livre de lubrificação
  • Vida útil longa (de até 30.000 horas de funcionamento)
  • A igus® apoia a economia circular de plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre o processo de reciclagem em: www.igus.com.br/info/plastic-2-oil
Nota: na loja, você pode encontrar mais dados técnicos em todos os quatro tamanhos de instalação.


Novo fuso de avanço dryspin® tamanho 5x10

Novos tamanhos de porcas dryspin
Aumentar a tecnologia:
  • Eficiência até 2,5 vezes maior devido ao ângulo ideal da rosca
  • Baixo ruído e eliminação de vibrações devido à geometria arredondada do dente
Reduzir custos:
  • Alternativa econômica para fusos de esferas
  • Mais de 5000 opções de acionamento por fuso de avanço disponíveis em estoque
Comprovado:
  • A vida útil pode ser calculada online
  • Testado: até 25% menos desgaste
Sustentabilidade:
  • Sem lubrificação
  • Vida útil longa devido à geometria de rosca assimétrica


Porca de carga pesada dryspin® de plástico

Porca plástica de carga pesada da igus
Aumentar a tecnologia:
  • Novo design que facilita a fixação em segurança
  • Tamanhos de conexão ø 47mm idêntico aos fusos de esferas convencionais

Reduzir custos:
  • Design moldado por injeção otimizado e econômico
  • Design variável para todos os segmentos Ø 14/16 e 18/20

Comprovado:
  • A vida útil pode ser calculada online

Sustentabilidade:
  • Leve e inércia devido ao plástico
  • Duradouro devido à assimetria de rosca patenteada


Novos tamanhos de rosca dryspin®

Novos tamanhos de rosca dryspin
Aumentar a tecnologia:
  • Eficiência até 2,5 vezes maior devido ao ângulo ideal da rosca
  • Operação de baixo ruído e vibração devido a flancos de dentes arredondados
Reduzir custos:
  • Alternativa econômica para fusos de esferas
  • Mais de 5000 opções de acionamento por fuso de avanço disponíveis em estoque
Comprovado:
  • A vida útil pode ser calculada online
  • Testado: até 25% menos desgaste
Sustentabilidade:
  • Sem lubrificação
  • Longa vida útil devido à geometria de rosca assimétrica


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h