iglidur® PRT - Propriedades

Designação Unidade PRT-01-30 PRT-01-60 PRT-01-100 PRT-01-150 PRT-01-200   PRT-01-300
Peso kg 0,4 1,1 1,3 2,2 3,2   7,6
Carga axial, estático N 27000 50000 55000 80000 100000   150000
Carga axial, dinâmico N 7000 15000 16000 25000 30000   90000
Carga radial, estático N 5000 10000 16000 25000 35000   45000
Carga radial, dinâmico N 1500 3000 5000 8000 10000   27000
Velocidade de rotação limite, a seco 1/min 250 200 150 100 80   50
Endurecimento, axial N/µm 100 300 400 450 500   500
Endurecimento, radial N/µm 50 65 65 65 65   65
Binário máx. permitido Nm 200 800 1500 2000 3800   5000
Fig. 01: Binário necessário para carga centrada
 
X= Carregar[N]
Y= binário [Nm]
Fig. 02: Binário necessário
 
X= Momentos de inclinação [Nm]
Y= Torque [Nm]
Fig.03: Dependente de basculamento no torque de tombamento
X = Momentos de inclinação [Nm]
Y=Basculamento[°]
Todas as especificações baseadas no conjunto de PRTs com parafusos Allen da classe de propriedade 8.8 no diâmetro exterior do círculo do passo do anel superior. A fixação do mancal anelar deslizante é realizada com parafusos de classe de propriedade 8.8, mínimo de profundidade de aparafusamento 2xd através do número de orifícios no anel exterior.
 
PRT-01-30: M4, mín. 8 parafusos PRT-01-60: M5, mín. 10 parafusos PRT-01-100: M5, min. 12 parafusos PRT-01-200: M6, min. 12 parafusos
 
As especificações são aplicáveis para montagens horizontais e verticais.
Sistema de movimentação para Carro/Caixa de Semicondutores.
Semicondutores. O sistema completo é adequado para o uso em salas limpas, sem lubrificação e manutenção.