Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Mancal axial PRT-04 com função de bloqueio

Ajuste preciso com pontos de ajuste definidos

Mancal axial PRT-04 sem manutenção com sistema de travamento

O sistema de travamento PRT-04 permite o ajuste preciso do mancal, mesmo sob carga pesada. O sistema de travamento pode ser liberado e ajustado rápida e facilmente à mão.

Os mancais rotativos iglidur® PRT são anéis de giro prontos para instalar para operação a seco sem lubrificação. O design não é baseado em roletes ou esferas metálicos, mas em elementos deslizantes sem manutenção feitos de materiais iglidur tribologicamente otimizados, combinados com anéis de alumínio anodizado leve.Além disso, você se beneficiará de um sistema modular extenso e em constante crescimento.

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Abordagem repetida e precisa de pontos de localização definidos
  • Liberação fácil e rápida à mão
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Até 20% maior custo-benefício que as séries PRT-01
  • Solução pronta para instalar
  • Disponível na prateleira
  • Dados 3D disponíveis gratuitamente para o seu projeto
Comprovado

Comprovado

  • Mais testes no laboratório de testes da igus®
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • O design compacto significa 60% menos peso em comparação com a série PRT-01.
  • Sem graxas ou óleos lubrificantes
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre o tópico.


Buchas em ambientes sujos

Espaço para fotos de laboratório quando as encontro

Subtítulo da linha

Texto


Breve apresentação do mancal PRT-04 com pontos de encaixe


Consultoria pessoal

Você tem mais alguma dúvida sobre o mancal axial PRT com pontos de encaixe?

Se você tiver alguma dúvida sobre nossos mancais axiais rotativos PRT, basta selecionar uma das opções de contato e deixe-nos ajudá-lo. Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.