Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A partir de 12 núcleos, nossos cabos de controle têm um design mecânico especial para uma longa vida útil em movimento. Instalamos os chamados núcleos enrolados em feixes com comprimentos de passo curtos.
Mas o que são exatamente os vias trançadas em feixes?
O número de feixes nos quais as vias são enroladas depende do número de vias. Esses pacotes são então enrolados por sua vez. Este método é necessário para absorver as forças de pull/push que ocorrem durante o movimento. Estas forças surgem quando o cabo se move em torno de uma curva (raio). As vias são comprimidas no raio interno e esticados no raio externo. Desenvolvemos o projeto de vias trançadas em feixes para garantir que essas forças não coloquem muita tensão nas vias, já que um núcleo muda continuamente sua posição no cabo, equilibrando as forças. É especialmente importante para evitar o chamado efeito saca-rolhas, que geralmente ocorre em cursos longos.
Para nós, uma aplicação muito exótica está rolando para cima e para baixo em rolos de plástico em um mastro de empilhadeira. A tensão é mantida no cabo para que ele não solte do rolete quando o veículo começa a se mover. A deflexão com esses roletes também coloca o encalhe sob extrema tensão. Um cliente que realizou testes muito conscientes descobriu anos atrás que isso pode levar a problemas. Fomos autorizados a participar dos testes do cliente com nossos produtos, e mostramos que nossa solução de vias trançadas em feixes alivia as forças sobre as vias. Anos mais tarde, os saca-rolhas e vias quebradas no cabo nesta aplicação há muito foram esquecidos. Enfrentar desafios com os quais seu cabo não pode lidar atualmente pode ser um primeiro passo para encontrar uma solução conosco.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h