Cabos de dados flexível como portador de informação


Um cabo de dados é um cabo multi-núcleo usado para transmissão simples de dados e informações. É importante que as informações sejam movidos com segurança do remetente para o destinatário. Para garantir que isso aconteça, existem requisitos especiais de blindagem.  Cabos de dados da igus são usados sempre que grandes quantidades de dados devem ser transmitidas com segurança em movimento. Eles geralmente são blindados e carregam uma grande variedade de sinais de aplicação. Seus núcleos são muito finos e têm isolamento colorido para distingui-los. No passado, esses cabos eram usados com muito mais frequência - eles estão sendo gradualmente substituídos por cabos de bus nas aplicações. Obviamente, eles ainda têm seus usos, e nossos clientes costumam implantá-los. Eles são uma solução barata para a transmissão de dados simples e estão disponíveis em vários projetos mecânicos e elétricos. Os cabos estão disponíveis em três materiais de revestimento diferentes. Essa seleção oferece oportunidades adicionais de economia.
Comprar cabos de dados

Por que DIN 47100 e o que é?

DIN 47100 é um sistema de codificação de cores para identificar núcleos em cabos. Esse sistema de codificação é conhecido em todas as indústrias, considerado padrão, e nem todos os nossos cabos têm núcleos coloridos. Por que isso? O código de cores é padrão, mas apenas para núcleos muito finos. Os núcleos igus a que estamos nos referindo são de 0,75 mm² e menores. Para núcleos mais espessos, são usados os núcleos pretos com numeração branca, que são mais baratos de produzir. Mas a numeração é difícil de ler e às vezes impossível de produzir para núcleos com seções transversais muito finas. A codificação de cores foi introduzida para identificar os núcleos. Para maiores quantidades de núcleos, marcações adicionais são feitas na forma de anéis nos núcleos, uma vez que o número de cores também é limitado.
DIN 47100

Núcleos enrolados em camadas, pares torcidos, pares trançados com blindagem de par

Design em camadas/TP/par de blindagem

Nossos cabos de dados não estão disponíveis apenas em diferentes qualidades mecânicas, mas também em três designs elétricos diferentes. Oferecemos aos nossos clientes três montagens diferentes porque os parâmetros eletrotécnicos geralmente devem ser observados quando os dados são transmitidos. Esses parâmetros especiais são mantidos com a construção de par trançado e a integração de malha de pares. A construção de par trançado ajuda a minimizar a interferência entre os núcleos. Os pares de núcleos encalhados também oferecem melhor proteção do que os núcleos paralelos para neutralizar campos de interferência elétrica e magnética. A tensão provoca distúrbios devido a campos magnéticos dentro do cabo para cancelar amplamente um ao outro. Se você precisar de um nível mais alto de proteção, recomendamos cabos com blindagens emparelhadas. Eles fornecem proteção adicional contra interferência eletromagnética entre os pares individuais.

Star quad e interferência quase final

O que é uma estrutura star quad, afinal?

Em um cabo de quatro núcleos, essa estrutura determina a disposição dos núcleos dentro do cabo. Geralmente existem núcleos coloridos no cabo de dados, mas aqui usamos a designação 1-4 para simplificar nossa explicação. Em um cabo convencional, os núcleos são marcados no sentido horário. Isso significa que, por exemplo, 1 está no canto superior esquerdo, 2 no canto superior direito, 3 no canto inferior direito e finalmente 4 no canto inferior esquerdo. Na geometria de quatro núcleos, a ordem no cabo é 1, 3, 2, 4. Os pares 1-2 e 3-4 são perpendiculares entre si em seus campos magnéticos para evitar a sobreposição de sinal. Isso evita diafonia quase final. Você pode descobrir mais sobre isso em nosso blog.

 


Ainda não encontrou o cabo certo?


Você está familiarizado com nossas ferramentas on-line?

Basta encontrar e escolher um tipo adequado, calcular sua vida útil e solicitá-lo on-line
 
Localizador de produtos

Localizador de produtos

Chegar rapidamente ao cabo certo
Calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil

Calcular a vida útil de qualquer cabo chainflex
Calculadora de sobretaxa do cobre

Calculadora de sobretaxa do cobre

Calcular a atual sobretaxa de cobre
configuradores chainflex

Configuração para cabos especiais

Configure seu cabo individual em apenas três minutos

Esteira porta cabos

Você ainda está procurando uma esteira porta cabos para seu cabo?

readychain

... ou tudo já aproveitado?



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h