Alterar idioma :

Para ter uma longa vida útil, os cabos flexíveis usados em esteiras porta cabos ou em robôs devem ter especificações especiais. Nossos cabos são especializados para uma ampla gama de aplicações. A linha de cabos chainflex da igus abrange desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de potência e cabos de robô até cabos bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra óptica.
Quando usado em uma esteira porta cabos, o cabo é submetido a altas cargas devido ao movimento e à torção. Nosso conhecimento especializado nessa área baseia-se na experiência adquirida em inúmeros testes realizados por mais de 30 anos. A tensão no cabo depende muito do curso e do raio de curvatura. Para resistir a esse estresse, desenvolvemos sete regras básicas. Isso nos permite alcançar uma qualidade de cabo particularmente alta e oferecer o cabo ideal para diferentes requisitos, como, por exemplo, extrusão de preenchimento de reforço ou trançamento especial da via
Os cabos para robôs também são conhecidos como cabos de torção. Isso enfatiza a forma completamente diferente de movimento que esses cabos têm de suportar. Nos últimos anos, também pudemos adquirir muito conhecimento nesse campo de aplicação em nosso laboratório de testes interno. Dois dos mais importantes são: um conceito de blindagem diferente e uma estrutura macia que absorve o movimento interno do cabo de forma elástica. Por meio de inúmeros testes, estabelecemos uma definição clara de durabilidade por meio de movimento, já que não há referência normativa. Definimos claramente que um cabo robótico só recebe esse título quando pode ser fornecido com uma garantia de vida útil de 5 milhões de ciclos a +/- 180 graus/m.
Cabos para torção e aplicações robóticas
Oferecendo cerca de 4.600 cabos de potência, servo, sinal e encoder adequados para 41+ padrões de fabricantes, a igus é a número 1 do mundo em cabos de acionamento para uso em esteiras porta cabos. Com sete qualidades de cabos, a linha sempre oferece o cabo de acionamento mais favorável e com garantia de funcionamento. Graças à calculadora de vida útil on-line para cabos prontos para conexão, a vida útil esperada para a aplicação selecionada pode ser calculada rapidamente. Além disso, a igus é o único fabricante a oferecer uma garantia de até 4 anos ou mais de 100 milhões de ciclos em cabos.
Tudo também está disponível como cabos montados readycable® prontos para conexão

Testados em mais de 5.500 m²
Dois bilhões de ciclos de testes anuais para garantir a confiabilidade.

Catálogo chainflex
chainflex funciona: Nº 1 em testes de cabos em todo o mundo.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h