Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Redutores ReBeL

Com a série ReBeL ® , a igus ® introduz pela primeira vez engrenagens harmônicas de baixo custo para robótica, com as quais é possível implementar robôs de 6 graus de liberdade, ou seja, com seis eixos. Com o sistema de redutor modular ReBeL, você pode construir um robô de serviço você mesmo ou comprar um que já esteja configurado. O que torna os redutores ReBeL especiais é que cada redutor individual, totalmente integrada, contém um motor, um sistema de controle e um encoder em um único componente.

Quantidade de produtos: 3

En totalmente integrado ReBeL | Tamanho da instalação 105

  • Engrenagens individuais totalmente integrada com motor, sistema de controle e codificador
  • saída com codificador e flange de montagem
  • Motor CC sem escovas (rotor externo)
  • Placa de driver do motor CAN-BUS
  • 25% mais leve do que as engrenagens de onda extensíveis convencionais graças aos polímeros de alto desempenho da igus®
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

En totalmente integrado ReBeL | Tamanho da instalação 80

  • Engrenagens individuais totalmente integrada com motor, sistema de controle e codificador
  • saída com codificador e flange de montagem
  • Motor CC sem escovas (rotor externo)
  • Placa de driver do motor CAN-BUS
  • 25% mais leve do que as engrenagens de onda extensíveis convencionais graças aos polímeros de alto desempenho da igus®
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Adapter kit for rebel gear box

Product information
  • Communication adapter
  • Voltage
  • Commissioning set
  • Suitable for the control of the Rebel gear 80s and 105s

Content of the set
  • Peak-Can / USB adapter
  • Table power supply 24VDC, 5a
  • Cold device cable
  • D-SUB / JST-2ZH adapter
  • DC plug P1M / JST-5XH adapter
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h