Com o conjunto modular robolink® D, pode facilmente automatizar com baixo custo uma grande variedade de processos, como as tarefas "pick & place". O movimento do braço robótico é executado graças às articulações robolink® D com acionamento direto e motor de passo. Estão disponíveis para seleção diferentes tamanhos de articulações com parafuso sem-fim ou engrenagem harmónica. No caso dos parafusos sem-fim e das engrenagens de harmónica, o motor encontra-se localizado diretamente no eixo e, dependendo da aplicação, pode ser instalado um motor à prova de água, por exemplo, em aplicações onde ocorram salpicos de água. As articulações também podem ser utilizadas com motores de outros fabricantes que não a igus®. Uma vez que todos os componentes robolink® estão também disponíveis individualmente, estes podem ser combinados uns com os outros ou com componentes especiais, permitindo, assim, a máxima modularidade.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h