As esteiras porta cabos são o cordão umbilical das máquinas modernas. Customizadas diretamente do estoque. Com especialistas para projeto e cálculo rápidos.
Seja na conversão ou na instalação de uma nova esteira porta cabos, trabalhamos em parceria com nossos clientes para desenvolver soluções personalizadas. Tudo a partir de um único fornecedor.
Aumente a vida útil, reduza custos e elimine a lubrificação. 10.000 modelos em estoque. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Mancal autoajustável e livre de manutenção, fabricado em plástico deslizante. Quase 2.600 modelos em estoque. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Para operação a seco sem necessidade de manutenção, livre de lubrificação, para temperaturas de até 150 °C. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Roldanas feitas de plástico resistente ao desgaste, sem quantidade mínima de pedido, sem lubrificação adicional, com alta capacidade de carga e baixa manutenção.
Roletes de ponta de faca para uma deflexão particularmente apertada de esteira. Não requer manutenção nem lubrificação e é adequado para contato direto com alimentos.
Com elementos deslizantes feitos de material absolutamente livre de manutenção e lubrificação. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Substitua as fitas complexas de PTFE perfuradas por anéis-guia de encaixe. Feito com materiais que podem ser escolhidos livremente e com um localizador rápido de produtos.
Para os rolamentos das rodas, utilizamos rolamentos de esferas xiros feitos de plástico, que não requerem lubrificação, são resistentes à corrosão e extremamente silenciosos.
Guias de trilho, guias de eixo e outras guias lineares em estoque. Livres de lubrificação, silenciosas, leves e econômicas. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Desenvolvidos para o uso em esteiras porta cabos. Vários tipos de cabos com diferentes aprovações e diferentes certificações de conformidade. Com localizador de produtos rápido
Eixo linear livre de lubrificação com fuso trapezoidal, fuso de avanço rápido ou correia dentada. Com configurador de tecnologia de acionamento rápido.
Eixos rotativos prontos para instalação com redutores drygear: Livres de lubrificação, leves e resistentes a choques. Modular e expansível conforme necessário.
Robôs cartesianos drylin que consistem em vários atuadores lineares para movimentos xyz. Deslizar em vez de rolar, para uma operação silenciosa e suave.
Engrenagens de plástico resistentes ao desgaste sem quantidade mínima de pedido até a produção de alto volume de vários milhões. Em diferentes processos de fabricação.
Módulos lineares livres de lubrificação com acionamento por fuso, correia dentada ou cremalheira e pinhão. Para cada espaço de instalação, comprimentos de curso personalizados, com configurador.
Nossa roda livre de plástico é extremamente resistente e totalmente manobrável. Graças aos lubrificantes sólidos integrados, ele requer pouquíssima manutenção.
Utilizamos redutores de plástico drygear para o redutor planetário. Eles são confiáveis, não precisam de manutenção, não precisam de lubrificação, são leves e resistentes a choques.
Nossas engrenagens de plástico resistentes ao desgaste são utilizadas como polias, que não requerem lubrificação, manutenção nem estão sujeitas à corrosão.
Nosso conjunto de pedivelas de plástico para bicicleta: extremamente durável, extremamente leve e resistente à corrosão. Disponível em diferentes versões.
Nosso filamento para impressão 3D, projetado para oferecer a máxima vida útil. Com baixo coeficiente de atrito e boas propriedades de resistência ao desgaste.
Plástico resistente ao desgaste para sinterização seletiva a laser. Nosso iglidur i3 em pó é pelo menos três vezes mais resistente à abrasão do que os materiais convencionais.
Resina para impressão 3D DLP de peças resistentes ao desgaste com os mais finos detalhes. Vida útil pelo menos 30 a 60 vezes mais longa do que as resinas convencionais.
Revestimento iglidur para o revestimento polimérico de componentes eletricamente condutores, com excelente coeficiente de atrito e resistência ao desgaste.