Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

O cabo mais econômico que funciona é o melhor para sua aplicação

Os parâmetros elétricos são os mesmos e as propriedades mecânicas são ótimas para sua aplicação

Um produto não precisa ser de alta qualidade se as exigências mecânicas da aplicação não o exigirem. Com mais de 1.350 cabos vendidos por metro e 4.600 cabos de acionamento de acordo com 24 padrões do fabricante, o igus® tem sempre o cabo certo em sua linha de produtos. Cabos em estoque a pronta entrega, sem custos de corte e com garantia de 36 meses. E para garantir que você possa encontrar rapidamente o produto certo ao fazer sua seleção, temos configuradores e localizadores que escolhem o melhor cabo para sua aplicação em apenas alguns cliques.
 

Pré-seleção de acordo com os tipos de cabo de acionamento

Cabos de servo

Cabo de Encoder/Resolver

Cabos híbridos

Raio pequeno até 7,5 x d

CF29
CF296.8 x dTPE
CF11.D
CF11.D7.5 x dTPE
Cabos
CF27.D
CF27.D7.5 x dPUR
CF113.D
CF113.D7.5 x dPUR
Cabos
CF21.UL
CF21.UL7.5 x dPVC

Raio médio até 10 x d

CF270.UL.D
CF270.UL.D10 x dPUR
CF111.D
CF111.D10 x dPUR
CF280.ULH
CF280.UL.H10 x dPUR
CF210.UL
CF210.UL10 x dPVC
CF211
CF21110 x dPVC
CF220.UL.H
CF220.UL.H10 x dPVC

Grande raio até 15 x d

CF897
CF89715 x diguPUR
CF894
CF89415 x diguPUR
Cabos
CF887
CF88715 x dPVC
CF884
CF88415 x dPVC

Torcíveis para robótica

Cálculo da vida útil dos cabos chainflex®.

Calculadora de vida útil chainflex® Com a calculadora de vida útil do chainflex®, você pode calcular com facilidade e rapidez a vida útil esperada dos cabos chainflex® especificamente para sua aplicação.
Calcule agora a vida útil dos cabos chainflex®.

Você precisa de cabos montados?

Cabos de drives pronto Oferecemos uma grande seleção de cabos montados diretamente do fabricante do cabo. Oferecendo cerca de 4.600 cabos de motor, servo, sinal e codificador montados com conectores, de acordo com as 24 normas do fabricante, somos líderes mundiais em cabos montados para uso em esteiras porta cabos.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
André Fuentes

Especialista de Produto - readycable® e readychain®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h