As esteiras porta cabos são o cordão umbilical das máquinas modernas. Personalizadas diretamente do estoque. Com especialistas para projeto e cálculo rápidos.
Sistemas de fornecimento de energia para robôs, também como uma solução completa, incluindo excelentes cabos resistentes à torção.Com configurador rápido.
Aumentam a vida útil, reduzem os custos e eliminam a lubrificação. 10.000 modelos em estoque. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Trilhos, eixos e guias lineares em estoque. Livres de lubrificação, silenciosas, leves e econômicas. Com localizador rápido de produtos e informações sobre vida útil.
Mancais autocompensadores e livres de manutenção feitos de plásticos deslizantes. Quase 2.600 modelos em estoque. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Para operação a seco livre de manutenção e lubrificação, para temperaturas de até 150°C. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Roletes guia feitos de plástico resistente ao desgaste, sem quantidade mínima de pedido, livre de lubrificação adicional, com alta capacidade de carga e baixa manutenção.
Roletes de ponta de faca para deflexão particularmente precisa da esteira. Livre de manutenção e lubrificação, adequados para contato direto com alimentos.
Engrenagens plásticas resistentes ao desgaste, sem quantidade mínima de pedido, até à produção em grandes volumes. Em diferentes processos de fabricação.
Módulos lineares livres de lubrificação com fuso de avanço, correia dentada ou cremalheira e pinhão. Para cada espaço de instalação, comprimentos de curso personalizados, com configurador.
Com elementos deslizantes feitos de materiais absolutamente livres de manutenção e lubrificação. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.
Substitua as caras fitas de PTFE estampadas por anéis-guia de encaixe. Disponíveis em uma variedade de materiais e com um localizador rápido de produtos.
Plásticos resistentes ao desgaste para sinterização seletiva a laser. Nosso pó iglidur i3 é pelo menos 3 vezes mais resistente à abrasão do que os materiais convencionais.
Resina para impressão 3D DLP de peças resistentes ao desgaste com os detalhes mais finos. Vida útil pelo menos 30 a 60 vezes mais longa do que as resinas convencionais.
Eixos lineares livres de lubrificação com fuso trapezoidal, fuso de avanço rápido ou correia dentada. Com configurador rápido de tecnologia de acionamento.
Eixos rotativos prontos para instalação com redutores drygear: livres de lubrificação, leves e resistentes a choques. Modulares e podem ser ampliados conforme necessário.
Seja na conversão ou na instalação de uma nova esteira porta cabos, desenvolvemos soluções personalizadas junto com nossos clientes. Tudo de uma única fonte.
Robôs cartesianos drylin que consistem em diversos atuadores lineares para movimentos xyz. Deslizar em vez de rolar, para uma operação silenciosa e suave.
Automatize processos de forma econômica e fácil com o robô de braço articulado. Personalize a configuração dos braços robóticos e combine-os com garras.
Rodas rotomoldadas feitas de resíduos plásticos reciclados. A mobilidade do futuro é criada a partir do plástico do oceano. Robusta, futurista e reciclável.
Nossos guidões de bicicleta feitos de plástico de alto desempenho são livres de corrosão, robustos e recicláveis. Nós os fabricamos individualmente em diversas cores e formatos.
A nossa roda livre em plástico é extremamente resistente e totalmente manobrável. Graças aos lubrificantes sólidos integrados, requer muito pouca manutenção.
Usamos redutores drygear feitos de plástico para redutores planetários. Eles são confiáveis, livres de manutenção, livres de lubrificação, leves e resistentes a choques.
Usamos rolamentos de esferas de plástico xiros para os rolamentos das rodas, que são livres de lubrificação, resistentes à corrosão e extremamente silenciosos.
As buchas autolubrificantes iglidur para bicicletas são livres de lubrificação e manutenção. 10.000 tipos em estoque. Com localizador rápido de produtos e informações sobre a vida útil.