Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Próximo nível i.Sense: medição de transmissão sem interferência no link de dados

Características do cabo de bus, encoder/resolver e de dados do monitor sem contato | i.Sense CF.D II

i.Sense CF.D II
Aqui apresentamos um estudo conceitual para o desenvolvimento adicional do comprovado sistema de monitoramento de cabos i.Sense CF.D II. O novo sistema eletrônico do sensor é "clicado" em ambos os lados do cabo a ser monitorado, próximo ao conector e um pequeno fio de medição é enrolado ao redor do cabo. Isso envolve uma pequena "antena" (8 cm) ao redor do cabo que está sendo medido.

Isso permite medir as propriedades de transmissão de dados do barramento, Ethernet ou quaisquer cabos de dados durante a operação sem ter que intervir no caminho dos dados. Isso reduz os custos de montagem, reduz o risco de tempo de inatividade operacional e elimina a necessidade de procedimentos de recalibração após a montagem. 
 
Inscreva-se agora gratuitamente e torne-se um testador beta
Esboço básico Esboço básico da seção transversal do sensor
Representação de antena Enrolamento de antena de cabo
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • A qualidade da transmissão é medida durante a operação com a tecnologia de sensor clip-on
  • i.Cee:plus II module connected for predictive maintenance information​
  • Monitoramento inteligente de todos os cabos móveis, incluindo conectores plug-in
     
Reduzir custos

Reduzir custos

  • A montagem rápida reduz significativamente os custos de montagem e configuração
  • Sem intervenção no link de dados, as execuções de calibração desnecessárias podem ser dispensadas.
  • Economiza em núcleos de medição adicionais
  • Indicador para substituição de cabos – evitar paradas não planejadas da fábrica
     
Comprovado

Comprovado

  • Série de testes a decorrer no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transferência de energia
  • Experimente você mesmo na sua aplicação: a igus® oferece amostras grátis em fase de testes beta
     
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Não são necessários núcleos adicionais
  • Os intervalos de serviço previsíveis poupam operações de emergência com recursos intensivos
     
Apresentação de novos produtos por Richard Habering

Integração no ambiente de rede com o I.cee

Como parte do sistema de monitoramento de condições i.Sense de plástico inteligente, este novo sensor CF.D II avalia todos os dados no módulo do gabinete de controle i.CEE. Esses dados podem ser usados para ativar o alarme, gerenciar o escalonamento do sistema de controle ou parar a planta imediatamente. 

Esse processo oferece inúmeras opções de integração, desde o gerenciamento preventivo de serviços, que programa a manutenção regular, dependendo do uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que relata imediatamente qualquer alteração imprevista por meio de vários canais móveis. Todas as informações são agrupadas em um painel moderno, online ou offline na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.


Soluções inteligentes com cabos chainflex®

O monitoramento de condição (i.Sense) com cabos chainflex® não requer módulo adicional. O sistema pode ser integrado e conectado em rede sem software adicional. Nesses casos, os cabos têm três opções para monitoramento de condição. 
  • Medição de força de pull/push do cabo (CF.P)
  • Medição de propriedade elétrica do cabo (CF.Q)
  • Medição da qualidade de transmissão (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitoramento de condição
  • mede as forças pull que atuam nos cabos
  • Se houver uma falha, o contato fecha e uma notificação é enviada para a máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitoramento de condição 
  • Indica mudanças nas propriedades elétricas
  • No caso de uma falha, a informação por meio de contato NA e sinal

CF.D

CF.D
  • Monitoramento de condição 
  • Integrado no cabo, não é necessário nenhum cabo de medição extra
  • As perdas de pacotes são detectadas em tempo útil
  • Alarme via LED, contato NC ou rede

O white paper da igus® sobre manutenção preditiva

Esclarece a distinção entre monitoramento de condição e manutenção preditiva


Neste white paper, você descobrirá: 

  • O que o significa monitoramento de condição igus® (i.Sense)
  • O que significa manutenção preditiva igus® (i.Cee)
  • Qual tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que os dois sistemas oferecem para o fornecimento de energia industrial
 

Indústria 4.0: exemplos reais

Aplicações de clientes com smart plastics


Planejamento inteligente do projeto

Planejamento de projetos Conheça o apoio de especialistas e soluções personalizadas para aplicações específicas.
Saiba mais

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente Com apenas algumas informações sobre sua aplicação, você pode fazer a seleção certa de plásticos inteligentes necessários. 
Saiba mais

Folheto inteligente

Folheto inteligente Este folheto fornece uma rápida visão geral de todas as atividades igus relacionadas com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas. 
Saiba mais