Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Prensa-cabos HSK-M da igus®

Material* Latão, niquelado
Inserto de fixação PA
Vedação injetada NBR
Anel O NBR
Classe de proteção IP 68 – 10bar / IP 69K
na área de fixação determinada
Temperatura de operação contínua -40 °C – 100 °C
* Sobretaxa de material incluída
Confecção de cabos da igus com HARTING

O melhor de ambos: indústria de readycables

Confecção de cabos da igus com conectores de encaixe industriais da HARTING

Conectores retangulares rígidos facilitados: confecção automatizada de cabos readycable da igus com cabos chainflex duradouros e os conectores de encaixe industriais da HARTING muito robustos. Sejam cabos de controle confeccionados enviados em 24 horas a partir do estoqu ou soluções personalizadas a partir de 1 unidade – a combinação da qualidade dos cabos chainflex rigorosamente testada com os conectores HARTING dos tipos Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B, como uma solução readycable pronta para conectar para aplicações industriais, ajuda a reduzir os custos da morosa confecção de cabos com conectores de encaixe individuais e garante componentes confiáveis e duradouros.
Cabos readycable® confeccionados com conectores de encaixe HARTING

Nº de pedido Código
cinza
AG BRG a Unidade de embalagem    
      [mm] [mm] [mm] [mm] Peça    
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog

Contraporcas M

Material Latão, niquelado
Nº de pedido Código
cinza
IG a Unidade de embalagem    
      [mm] [mm] Peça    
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog

Diâmetro do cabo em mm