Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Prensa-cabos HSK-M-EMV-D da igus®

Material* Latão, niquelado
Inserto de fixação Revestimento de metal PA
Vedação injetada NBR
Anel O NBR
Classe de proteção IP 68 – 10bar / IP 69K
na área de fixação determinada
Temperatura de operação contínua -40 °C – 100 °C
* Sobretaxa de material incluída
Nº de pedido Código
cinza
AG BRG a Unidade de embalagem Custo por unidade
      [mm] [mm] [mm] [mm] Peça Unidade
de embalagem
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog

Contraporcas EMC

Material Latão, niquelado
Nº de pedido Código
cinza
IG a S Unidade de embalagem Custo por unidade  
      [mm] [mm] [mm] Peça Unidade
de embalagem
 
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog

Diâmetro do cabo em mm